(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA628WH-63
φ8mm バンジーコード(フック付/2本)【2個入り】 ロープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
615円
税込単価
677円

【特長】フック線径が11.5mmでフック外れ止めがついているバンジーコートです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ
  • フック線径:
    11.5mm
  • フック内径:
    21mm
  • 詳細1:
    フック外れ止め付
  • フック材質:
    ポリアセタール樹脂
  • コード径:
    8

型番

EA628WH-63 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA628WH-63 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WH-63

0.9

1パック

2個入り

615( 677円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
フック線径が11.5mmでフック外れ止めがついているバンジーコートです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ8mm バンジーコード(フック付/2本)の型番EA628WH-63のページです。
型番EA628WH-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

    バンジーコード(カラビナ付)

    バンジーコード(カラビナ付)

      4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

      4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

        6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)

        6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)

          φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

          φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

            65x35mm平ゴムロープ用フック

            65x35mm平ゴムロープ用フック

              16x1000mm バンジーコード(フラット型)

              16x1000mm バンジーコード(フラット型)

                4.8mmx30m プラスティッククロスライン

                4.8mmx30m プラスティッククロスライン

                  900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)

                  900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)

                    φ48.6mm ロープフック

                    φ48.6mm ロープフック

                      けん引ロープ

                      けん引ロープ

                        3.0ton 牽引フック

                        3.0ton 牽引フック

                          ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)

                          ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 350円 1,430円 683円 384円 600円 140円 590円 920円 830円 1,760円 8,240円 2,400円 408円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ - - ゴムロープ - ゴムロープ - - - -
                            フック線径 11.5mm 8mm - 6mm - - 4.5mm - 8mm - - - -
                            フック内径 21mm 23mm - 15mm - - 17.5mm - 28mm - - - -
                            詳細1 フック外れ止め付 両端カラビナ付き - - - - - - - - - - -
                            フック材質 ポリアセタール樹脂 - - 樹脂製 - - 樹脂製 - スチール製(樹脂コート) - - - -

                            φ8mm バンジーコード(フック付/2本)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA628WH-61
                            EA628WH-62
                            EA628WH-64
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)

                            350円

                            ( 385円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            0.3

                            520円

                            ( 572円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            0.6

                            699円

                            ( 769円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.2

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました