(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンジーコード OD色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA628WH-16
バンジーコード OD色 ロープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,900円
税込単価
8,690円

ゴム素材のバンジーコー。サイズφ6mm×100m(内容量1巻)。

詳細情報を確認する

型番

EA628WH-16 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA628WH-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
コード径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WH-16

100
6

1個

7,900( 8,690円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴム素材のバンジーコー。
サイズφ6mm×100m(内容量1巻)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンジーコード OD色の型番EA628WH-16のページです。
型番EA628WH-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンジーコード OD色

バンジーコード OD色

    φ8mmx60m バンジーコード(アジャスタブルフック付)

    φ8mmx60m バンジーコード(アジャスタブルフック付)

      100m PEロープ(OD色)

      100m PEロープ(OD色)

        ナイロンロープ(テント用)

        ナイロンロープ(テント用)

          ナイロンロープ(16打タイプ)

          ナイロンロープ(16打タイプ)

            ナイロンロープ(金剛打タイプ)

            ナイロンロープ(金剛打タイプ)

              ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

              ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

                ユタカ ナイロン金剛打ボビン巻 2.5mmX1m

                ユタカ ナイロン金剛打ボビン巻 2.5mmX1m

                  φ4.0mm パラシュートコード(OD色)

                  φ4.0mm パラシュートコード(OD色)

                    3.0mmx300m ポリロープ(OD色)

                    3.0mmx300m ポリロープ(OD色)

                      ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

                      ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

                        12mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

                        12mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ エスコ ユタカメイク エスコ
                          通常価格 7,740円 7,980円 8,140円 2,020円 12,603円 3,635円 43円 41円 1,160円 1,410円 34円 63,390円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ ゴムロープ ゴムロープ - - - - - - - - - -
                          材質 ゴム ゴム - - - - - - - - - -
                          その他 - - - - - - - - - -
                          色詳細 OD - - - - - - - - - - -

                          バンジーコード OD色のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA628WH-18
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          長さ
                          (m)
                          コード径

                          7,740円

                          ( 8,514円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          608

                          ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました