(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
13,700円 ~ 33,790円  特別価格 
税込価格
15,070円 ~ 37,169円  特別価格 

・セット内容・数字(1~0):10枚・ブランク:2枚(合計:12枚)・材質:高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細1:
    インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2を使用
  • 商品詳細種別:
    ステンシルプレート
  • 材質:
    高耐久ポリエチレン
  • セット内容:
    数字(1~0):10枚、ブランク:2枚(合計:12枚)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
数字:約102mm

1個

13,700円

13,486

( 14,835円 )

1日目

一部当日出荷可能

数字:約152mm

1個

20,510円

18,778

( 20,656円 )

1日目

一部当日出荷可能

数字:約305mm

1個

33,790円

26,640

( 29,304円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・セット内容
・数字(1~0):10枚
・ブランク:2枚(合計:12枚)
・材質:高耐久ポリエチレン
・インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。
・塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。
・スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    ステンシルプレートセット(真鍮)

    ステンシルプレートセット(真鍮)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 13,700円 3,950円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
      商品タイプ その他 -
      その他 オプション -
      詳細1 インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2を使用 -
      商品詳細種別 ステンシルプレート -
      材質 高耐久ポリエチレン -

      12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました