(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンシルプレートセット(真鍮)

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,950円 ~ 15,360円
税込価格
4,345円 ~ 16,896円

【特長】・耐久性の良い真鍮製・1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用すること...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    真鍮
  • 詳細1:
    インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2を使用
  • セット内容:
    数字(1~0):10枚0・ダッシュ・ピリオド:各1枚スペース:2枚(合計:15枚)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
文字・数字サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約25mm

1個

3,950( 4,345円 )

2日目

一部当日出荷可能

約51mm

1個

5,130( 5,643円 )

2日目

一部当日出荷可能

約76mm

1個

7,900( 8,690円 )

2日目

一部当日出荷可能

約101mm

1個

9,883( 10,871円 )

2日目

一部当日出荷可能

約127mm

1個

15,013( 16,514円 )

2日目

一部当日出荷可能

約152mm

1個

15,360( 16,896円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の良い真鍮製
・1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンシルプレートセット(真鍮)

ステンシルプレートセット(真鍮)

    45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)

    45枚組 ステンシルプレート(真鍮製)

      12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

      12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

        名札用クリップ プラスチック製

        名札用クリップ プラスチック製

          メーカー エスコ エスコ エスコ オープン工業
          通常価格 3,950円 12,149円 13,700円 1,200円
          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  
          材質 真鍮 真鍮 - -
          詳細1 インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2を使用 インク:EA762-3(旧)、ローラー・ブラシはEA762-1(旧)、EA762-2(旧) - -
          セット内容 数字(1~0):10枚0・ダッシュ・ピリオド:各1枚スペース:2枚(合計:15枚) アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1~0):10枚、コンマ・アポストロフィー・ダッシュ・&:各1枚、ピリオド:2枚、スペース大:2枚、スペース小:1枚(合計:45枚) - -

          ステンシルプレートセット(真鍮)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          名札カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました