(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

120mm スクレーパー・替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

120mm スクレーパー・替刃

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,840円 ~ 2,420円
税込価格
2,024円 ~ 2,662円

【特長】・保管時はブレードカバー、作業中はグリップとして装着可能です・強度や耐...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
全長(L)
刃先材質(詳細)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スクレーパー
-
95mm
-
-

1個

2,420( 2,662円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
オプション
-
SUS420J2
EA579FL-16用替刃

1個

1,840( 2,024円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保管時はブレードカバー、作業中はグリップとして装着可能です
・強度や耐久性、耐溶剤性にも優れています
・錆に強く、水回りの作業にも最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

120mm スクレーパー・替刃

120mm スクレーパー・替刃

    Gスクレーパー

    Gスクレーパー

      硬鋼刃スクレーパー

      硬鋼刃スクレーパー

        パテナイフ(ステンレス製)

        パテナイフ(ステンレス製)

          プラスチックヘラ

          プラスチックヘラ

            102mmスクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

            102mmスクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

              120×200mmゴムベラ

              120×200mmゴムベラ

                Kubala ストリッピングナイフ

                Kubala ストリッピングナイフ

                  特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

                  特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

                    スクレーパー(ステンレス製)

                    スクレーパー(ステンレス製)

                      ステン貫通スクレーパーY65

                      ステン貫通スクレーパーY65

                        コーキング落としヘラ 荒削用

                        コーキング落としヘラ 荒削用

                          Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップ

                          Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップ

                            メーカー エスコ オルファ KTC(京都機械工具) エスコ ヨトリヤマ エスコ エスコ KUBALA E-Value エスコ SK-11 ハンディ・クラウン KUBALA
                            通常価格 1,840円 1,771円 2,393円 1,140円 2,471円 2,910円 3,790円 315円 954円 2,350円 598円 427円 543円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目~  
                            材質(刃) ステンレス - 硬鋼 ステンレス 樹脂 ステンレス ゴム ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス -
                            刃幅(mm) 120 120 18 - - 102 120 - - - 65 - -

                            120mm スクレーパー・替刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました