(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
30,910円
税込単価
34,001円

【特長】※注意※【お客様組立品】・全幅570mm・車輪径260mm・重量11k...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    11kg
  • 全高(mm):
    1150
  • 車輪径:
    260mm
  • 荷台サイズ:
    320×250mm
  • 車輪幅:
    70mm
  • 全幅:
    570mm
  • 車輪材質:
    ゴム(エアー入り)

型番

EA520FD-26 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520FD-26

1個

30,910( 34,001円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】※注意※【お客様組立品】
・全幅570mm
・車輪径260mm
・重量11kg
・材質本体:スチール、車輪:ゴム(エアー入り)
・積載均等耐荷重200kg
・荷台サイズ320×250mm
・全高(mm)1150
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745870589

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26の型番EA520FD-26のページです。
型番EA520FD-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

    300kg ドラムトラック EA520FD-13

    300kg ドラムトラック EA520FD-13

      250mm 車輪(EA520HA-1用)

      250mm 車輪(EA520HA-1用)

        590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

        590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

          0.295x1.82m/0.2tonアルミスロープ(折畳式) EA905MH-1

          0.295x1.82m/0.2tonアルミスロープ(折畳式) EA905MH-1

            12輪式ハンドトラック/車輪/キャスター

            12輪式ハンドトラック/車輪/キャスター

              502×1270mm/270kg ドラムトラック

              502×1270mm/270kg ドラムトラック

                タフボーイ アルミ製

                タフボーイ アルミ製

                  ボンベカート KBC70-1

                  ボンベカート KBC70-1

                    TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車

                    TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車

                      ボンベ運搬車 160×240mm

                      ボンベ運搬車 160×240mm

                        [旧EA520FD-1用]替キャスター

                        [旧EA520FD-1用]替キャスター

                          ハンディーカート(アルミ製)/車輪

                          ハンディーカート(アルミ製)/車輪

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ハラックス ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 30,910円 57,800円 13,500円 73,250円 21,386円 3,030円 67,360円 44,240円 72,372円 182,953円 6,655円 3,200円 3,790円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   18日目   8日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 二輪運搬車 二輪運搬車 - 運搬車 - - 二輪運搬車 - - ドラム缶運搬車 二輪運搬車 - -
                            本体材質 スチール製 スチール製 - アルミ製 - - スチール製 アルミ製 - ステンレス製 スチール製 - -
                            均等荷重(kg) 200 300 - 200 - - 270 120 - 270 - - -
                            本体/オプション 本体 本体 オプション 本体 - - 本体 本体 - 本体 - オプション -
                            重量 11kg 21kg - 15kg - - 14kg - - - - - -

                            250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました