(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250x320mm/200kg ハンドトラック(6輪式) EA520FD-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

250x320mm/200kg ハンドトラック(6輪式) EA520FD-12

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
55,510円 53,039円
税込単価
61,061円 58,343円

【特長】※注意※【お客様組立品】・全幅590mm・車輪径160mm・重量18k...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    18kg
  • 全高(mm):
    1300
  • 車輪径:
    160mm
  • 荷台サイズ:
    320×250mm
  • 全幅:
    590mm
  • 車輪材質:
    TPE

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA520FD-12 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

250x320mm/200kg ハンドトラック(6輪式) EA520FD-12 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520FD-12

1個

55,510円

53,039

( 58,343円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】※注意※【お客様組立品】
・全幅590mm
・車輪径160mm
・重量18kg
・材質本体:スチール、車輪:TPE
・階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
・積載均等耐荷重200kg
・荷台サイズ320×250mm
・全高(mm)1300
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745870565

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

250x320mm/200kg ハンドトラック(6輪式) EA520FD-12の型番EA520FD-12のページです。
型番EA520FD-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250x320mm/200kg ハンドトラック(6輪式) EA520FD-12

250x320mm/200kg ハンドトラック(6輪式) EA520FD-12

    250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

    250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

      590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

      590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

        650x1150mm/350kg ハンドトラック

        650x1150mm/350kg ハンドトラック

          300kg ドラムトラック EA520FD-13

          300kg ドラムトラック EA520FD-13

            605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

            605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

              [旧EA520FD-1用]替キャスター

              [旧EA520FD-1用]替キャスター

                12輪式ハンドトラック/車輪/キャスター

                12輪式ハンドトラック/車輪/キャスター

                  590×1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

                  590×1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

                    502×1270mm/270kg ドラムトラック

                    502×1270mm/270kg ドラムトラック

                      291x484x1080mm/100kg ハンディーカート

                      291x484x1080mm/100kg ハンディーカート

                        スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

                        スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

                          ボンベ架台 KS-7-1

                          ボンベ架台 KS-7-1

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 ケニス
                            通常価格 55,510円 30,910円 73,250円 57,640円 57,800円 17,490円 3,200円 3,030円 79,980円 67,360円 23,340円 923円 39,552円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目  
                            商品タイプ 運搬車 二輪運搬車 運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 運搬車 - - 運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 -
                            本体材質 スチール製 スチール製 アルミ製 スチール製 スチール製 スチール製 - - スチール製 スチール製 アルミ製 スチール製 -
                            均等荷重(kg) 200 200 200 350 300 120 - - 200 270 50 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション - 本体 本体 本体 - -
                            重量 18kg 11kg 15kg 15kg 21kg 14kg - - 22kg 14kg 6.8kg - -

                            250x320mm/200kg ハンドトラック(6輪式) EA520FD-12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました