(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1200x800mm/600kg運搬車(木製荷台) EA520BE-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1200x800mm/600kg運搬車(木製荷台) EA520BE-32

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
54,290円
税込単価
59,719円

【特長】※注意※【お客様組立品】・床高さ270mm・車輪径200mm(熱可塑性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    木製
  • 均等荷重(kg):
    600
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    38kg
  • 車輪:
    自在×2、固定×2
  • 車輪径:
    200mm(熱可塑性エラストマー車)
  • 押手高さ:
    980mm
  • 荷台サイズ:
    1200×800mm
  • 床高さ:
    270mm
  • ※注意:
    【お客様組立品】

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA520BE-32 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

1200x800mm/600kg運搬車(木製荷台) EA520BE-32 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520BE-32

1個

54,290( 59,719円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】※注意※【お客様組立品】
・床高さ270mm
・車輪径200mm(熱可塑性エラストマー車)
・車輪自在×2、固定×2
・重量38kg
・荷台材質木製
・積載均等耐荷重600kg
・荷台サイズ1200×800mm
・押手高さ980mm
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745870534

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1200x800mm/600kg運搬車(木製荷台) EA520BE-32の型番EA520BE-32のページです。
型番EA520BE-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1200x800mm/600kg運搬車(木製荷台) EA520BE-32

1200x800mm/600kg運搬車(木製荷台) EA520BE-32

    運搬車(木製荷台)

    運搬車(木製荷台)

      200kg 運搬車(アルミ製)

      200kg 運搬車(アルミ製)

        600x385mm/100kg 運搬車(ドーリー兼用/PP製)

        600x385mm/100kg 運搬車(ドーリー兼用/PP製)

          495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

          495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

            298x216mm/4.5ton マシンドーリー(スチール製)

            298x216mm/4.5ton マシンドーリー(スチール製)

              610x460mm/100kg ドーリー(木製)

              610x460mm/100kg ドーリー(木製)

                伸縮式樹脂台車(スタッキイング・連結仕様)

                伸縮式樹脂台車(スタッキイング・連結仕様)

                  自在移動回転台車 オプション 取手

                  自在移動回転台車 オプション 取手

                    150kg ドーリー(OD色/50・70L用)

                    150kg ドーリー(OD色/50・70L用)

                      伸縮式樹脂台車

                      伸縮式樹脂台車

                        390x680mm/120kg ドーリー(連結型/PP製)

                        390x680mm/120kg ドーリー(連結型/PP製)

                          680x390mm/120Kg ドーリー(連結型/PP製)

                          680x390mm/120Kg ドーリー(連結型/PP製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ サカエ サカエ エスコ サカエ エスコ エスコ
                            通常価格 54,290円 45,500円 59,110円 8,320円 3,522円 23,000円 5,380円 7,359円 14,412円 10,171円 7,075円 12,740円 10,880円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 - 運搬車 平台車 平台車 平台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 平台車 平台車
                            本体材質 木製 木製 - 樹脂製 樹脂製 スチール製 木製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 600 - - 100 80 4.5 100 200 - 150 200 120 120
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体
                            重量 38kg - - 4.5kg 2.2kg 4.5kg 4.4kg - - - - 3.6kg 2.76kg

                            1200x800mm/600kg運搬車(木製荷台) EA520BE-32のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました