(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) EA520AD-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) EA520AD-15

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
45,300円
税込単価
49,830円

【特長】ブレーキ付・床高さ200mm・車輪自在×2、自在(ブレーキ付)×2・車...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    木製
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    14kg
  • 車輪:
    自在×2、自在(ブレーキ付)×2
  • 車輪径:
    125mm(熱可塑性エラストマー車)
  • 荷台サイズ:
    500×500mm
  • 荷台材質:
    木製(ラバープレート)
  • 床高さ:
    201mm

型番

EA520AD-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520AD-15

1個

45,300( 49,830円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ブレーキ付
・床高さ200mm
・車輪自在×2、自在(ブレーキ付)×2
・車輪径125mm(熱可塑性エラストマー車)
・重量13.5kg
・荷台材質木製(ラバープレート)
・積載均等耐荷重400kg
・荷台サイズ500×500mm
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745717136

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) EA520AD-15の型番EA520AD-15のページです。
型番EA520AD-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) EA520AD-15

500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) EA520AD-15

    150kg ドーリー(連結型)

    150kg ドーリー(連結型)

      150kg ドーリー(OD色/50・70L用)

      150kg ドーリー(OD色/50・70L用)

        680x390mm/120Kg ドーリー(連結型/PP製)

        680x390mm/120Kg ドーリー(連結型/PP製)

          610×410mm/250kgドーリー(ブレーキ付/木製天板)

          610×410mm/250kgドーリー(ブレーキ付/木製天板)

            ステンレスコンテナ台車

            ステンレスコンテナ台車

              折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)

              折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)

                390x680mm/120kg ドーリー(連結型/PP製)

                390x680mm/120kg ドーリー(連結型/PP製)

                  610x460mm/100kg ドーリー(木製)

                  610x460mm/100kg ドーリー(木製)

                    伸縮式コンテナ台車 ビックカート

                    伸縮式コンテナ台車 ビックカート

                      500x500mm/250kg ドーリー(ブレーキ付/アルミ製)

                      500x500mm/250kg ドーリー(ブレーキ付/アルミ製)

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型430~530×750~850

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型430~530×750~850

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型530~630×650~750

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303W型530~630×650~750

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ サカエ トラスコ中山 エスコ エスコ アオノ エスコ ルート工業 ルート工業
                            通常価格 45,300円 8,620円 10,171円 10,880円 29,400円 27,023円 9,215円 12,740円 5,380円 92,556円 42,220円 14,000円 14,069円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 コンテナ台車 平台車 平台車 コンテナ台車 コンテナ台車 平台車 平台車 コンテナ台車 平台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 木製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 木製 ステンレス製 スチール製 樹脂製 木製 スチール製 アルミ製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 400 150 150 120 250 150 200 120 100 - 250 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            重量 14kg 3.4kg - 2.76kg 10kg - - 3.6kg 4.4kg - 9kg - -

                            500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) EA520AD-15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました