(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
370円
税込単価
407円

【特長】10ゲージ・表面は綿のため、滑りにくくなっています。・サイズフリー・全...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    10
  • 材質:
    ケブラー50%、綿50%
  • 全長:
    230mm
  • 厚み:
    2.5mm
  • 掌周り:
    180mm
  • 中指長さ:
    75mm
  • 内容量:
    1双

型番

EA354KA-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354KA-31

1双

1個

370( 407円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】10ゲージ
・表面は綿のため、滑りにくくなっています。
・サイズフリー
・全長230mm
・材質ケブラー50%、綿50%
・入数1
【商品仕様】
・質量:30
・JANコード:4548745711462

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31の型番EA354KA-31のページです。
型番EA354KA-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31

[フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31

    エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

    エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

      手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

      手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

        手袋(薄手・ケブラー)

        手袋(薄手・ケブラー)

          手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

          手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

            [フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)

            [フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)

              手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)

              手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 370円 1,490円 1,540円 770円 1,170円 1,290円 1,660円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ すべり止め すべり止め - - インナータイプ - ポリウレタン
                サイズ フリー - - - - フリー -
                ゲージ 10 13 10 13 15 7 -
                材質 ケブラー50%、綿50% 基材:超強高度ポリエチレン、コーティング部:ポリウレタン - ケブラー繊維100% 表:ケブラー、裏:ナイロン ケブラー妨績糸100% 樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他
                全長 230mm - - - - 約280mm -

                [フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました