(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム

手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,720円
税込価格
1,892円

・EU規格CEEN388耐切創レベル5・天然ゴムをコーティングしたハードタイプ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • 材質:
    樹脂部:天然ゴム、繊維部:ポリエステル・アラミド繊維・ステンレススチール・その他
  • 詳細1:
    EU規格CEEN388耐切創レベル5
  • 厚み:
    1.6mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
250mm
210mm
78mm
本体:ブラック、裾:レッド
1双

1個

1,720( 1,892円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
260mm
220mm
81mm
本体:ブラック、裾:ブラック
1双

1個

1,720( 1,892円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL
275mm
240mm
83mm
本体:ブラック、裾:イエロー
1双

1個

1,720( 1,892円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・EU規格CEEN388耐切創レベル5
・天然ゴムをコーティングしたハードタイプの耐切創背抜き 手袋です。
・手首部分までカバーできるよう、手袋全長を 長めに設定しています。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム

手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム

    手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)

    手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)

      ケミスターワイヤーフィット №521 M 1双入

      ケミスターワイヤーフィット №521 M 1双入

        耐切創ニトリルゴム背抜き手袋 S-TEXシリーズ

        耐切創ニトリルゴム背抜き手袋 S-TEXシリーズ

          ケミスターワイヤーフィット No.521 1双入

          ケミスターワイヤーフィット No.521 1双入

            ケブラー編手袋・軍手 薄手

            ケブラー編手袋・軍手 薄手

              DURACoil(デュラコイル)346

              DURACoil(デュラコイル)346

                メーカー エスコ エスコ 三商 アズワン 三商 赤尾 ショーワグローブ
                通常価格 1,720円 1,660円 1,400円 1,596円 1,400円 312円 1,551円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                使用用途 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 作業用 耐切創
                商品タイプ 天然ゴム ポリウレタン - ニトリルゴム - 軍手 すべり止め
                仕様 背抜き 手の平コート - 背抜き - マチナシ ゴム張り
                材質 樹脂部:天然ゴム、繊維部:ポリエステル・アラミド繊維・ステンレススチール・その他 樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他 - - - - -
                詳細1 EU規格CEEN388耐切創レベル5 - - - - - -

                手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴムのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト