(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354GJ-56
手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート) テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,660円
税込単価
1,826円

・EU規格CE EN388耐切創レベル3・薄手でフィットするため、指先感覚が必...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    手の平コート
  • 規格:
    その他
  • 材質:
    樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他
  • 厚み:
    1.1mm
  • EU規格CE EN388耐切創レベル:
    3A
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。

型番

EA354GJ-56 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354GJ-56 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354GJ-56

M
220mm
195mm
80mm
本体:グレー、裾:ホワイト
1双

1個

1,660( 1,826円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・EU規格CE EN388耐切創レベル3
・薄手でフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)の型番EA354GJ-56のページです。
型番EA354GJ-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)

手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)

    [フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31

    [フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31

      エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

      エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

        エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

        エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

          手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

          手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

            [フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)

            [フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)

              手袋(薄手・ケブラー)

              手袋(薄手・ケブラー)

                手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン),重量:40g

                手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン),重量:40g

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 1,660円 370円 630円 1,490円 1,540円 1,290円 770円 1,720円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  使用用途 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創
                  商品タイプ ポリウレタン すべり止め - すべり止め - - - すべり止め
                  仕様 手の平コート - - - - ロング - -
                  規格 その他 - - その他 その他 - - その他
                  材質 樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他 ケブラー50%、綿50% ケブラー、綿 基材:超強高度ポリエチレン、コーティング部:ポリウレタン - ケブラー妨績糸100% ケブラー繊維100% 超強高度ポリエチレン、樹脂部:ポリウレタン

                  手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA354GJ-57
                  EA354GJ-58
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 全長 掌周り 中指長さ カラー 内容量

                  1,660円

                  ( 1,826円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  L230mm200mm82mm本体:グレー、裾:ライトブルー-

                  1,660円

                  ( 1,826円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  LL250mm215mm93mm本体:グレー、裾:ブラック-

                  耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました