(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354GH-23A
手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏) テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,830円
税込単価
2,013円

・耐油性、耐摩耗性に優れています。・指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ロング
  • 材質:
    表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル・綿
  • 詳細1:
    滑り止め加工
  • 全長:
    650mm
  • 厚み:
    1.0mm
  • 内容量:
    1双

型番

EA354GH-23A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354GH-23A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354GH-23A

LL
250mm
86mm
1双

1個

1,830( 2,013円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐油性、耐摩耗性に優れています。
・指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。
・裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き
・傷つきやすい指先は4重にコーティングし、強化しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)の型番EA354GH-23Aのページです。
型番EA354GH-23Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)

手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)

    手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ロング)

    手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ロング)

      エスコ 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

      エスコ 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

        手袋(耐油・ノンスリップ)

        手袋(耐油・ノンスリップ)

          手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

          手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

            手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)

            手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,830円 3,490円 560円 760円 590円 1,490円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
              商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 腕カバー付
              仕様 ロング - - - - ロング
              材質 表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル・綿 表:ニトリルゴムコーティング裏:綿、ポリエステル 表:塩化ビニール裏布:綿・ポリエステル ナイロン 表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン 手袋表・腕カバー:塩化ビニール手袋裏:綿・ポリエステル
              詳細1 滑り止め加工 - - - - -

              手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA354GH-21A
              EA354GH-22A
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 掌周り 中指長さ 内容量

              1,830円

              ( 2,013円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              M215mm75mm-

              1,830円

              ( 2,013円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              L230mm80mm-

              耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました