(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354GD-66
手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油) テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
730円
税込単価
803円

・耐油性のあるニトリルゴムをダブルコーティングし、こぶしまで守ることができます...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • 材質:
    樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他
  • 厚み:
    1.2mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。品番によって裾部分の色が異なります。

型番

EA354GD-66 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354GD-66 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354GD-66

M
240mm
205mm
79mm
本体:ブルー、裾:ブルー
1双

1個

730( 803円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐油性のあるニトリルゴムをダブルコーティングし、こぶしまで守ることができます。
・柔らかく手にフィットして作業性に優れています。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。品番によって裾部分の色が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油)の型番EA354GD-66のページです。
型番EA354GD-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油)

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油)

    手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油/指先ダブルコート)

    手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油/指先ダブルコート)

      エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-6/7/8/9

      エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-6/7/8/9

        エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-1/2/3/4

        エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-1/2/3/4

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 730円 461円 1,130円 1,110円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - -
          商品タイプ ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め
          仕様 背抜き 背抜き - -
          材質 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他 樹脂部分:ニトリルゴム繊維部分:ナイロン、スパンデックス 樹脂部分:ニトリルゴム繊維部分:ナイロン、スパンデックス
          厚み 1.2mm 0.88mm 1.25mm 1.2mm

          手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA354GD-67
          EA354GD-68
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 全長 掌周り 中指長さ カラー 内容量

          730円

          ( 803円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          L250mm225mm80mm本体:ブルー、裾:グレー-

          730円

          ( 803円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          LL260mm240mm81mm本体:ブルー、裾:ブラック-

          耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました