(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油/指先ダブルコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354GD-61
手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油/指先ダブルコート) テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
461円
税込単価
507円

・マイクロファイバーの編目を密にすることで、肌への密着性を高め、手袋内面の滑り...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • 材質:
    樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他
  • 厚み:
    0.88mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。品番により、裾の色が変わります。

型番

EA354GD-61 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354GD-61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354GD-61

M
230mm
175mm
77mm
本体:グレー、手首:ホワイト、裾:グリーン
1双

1個

461( 507円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・マイクロファイバーの編目を密にすることで、肌への密着性を高め、手袋内面の滑り止め効果を高めています。
・指先をダブルコートで強化しています。
・耐油性に優れています。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。品番により、裾の色が変わります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油/指先ダブルコート)の型番EA354GD-61のページです。
型番EA354GD-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油/指先ダブルコート)

手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油/指先ダブルコート)

    手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油)

    手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油)

      手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー/厚み1.3mm)

      手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー/厚み1.3mm)

        エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-1/2/3/4

        エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-1/2/3/4

          エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-6/7/8/9

          エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-6/7/8/9

            手袋(ニトリルゴム/厚み0.38mm)

            手袋(ニトリルゴム/厚み0.38mm)

              ニトリルゴム手袋 メカニック

              ニトリルゴム手袋 メカニック

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミスミ
                通常価格 461円 730円 950円 1,110円 1,130円 420円 1,689円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐切創 - - - 使い捨て
                商品タイプ すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム
                仕様 背抜き 背抜き - - - - -
                材質 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ケブラー 樹脂部分:ニトリルゴム繊維部分:ナイロン、スパンデックス 樹脂部分:ニトリルゴム繊維部分:ナイロン、スパンデックス ニトリル(梨地) -
                厚み 0.88mm 1.2mm 1.3mm 1.2mm 1.25mm 0.38mm -

                手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/耐油/指先ダブルコート)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA354GD-62
                EA354GD-63
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 全長 掌周り 中指長さ カラー 内容量

                461円

                ( 507円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                L250mm185mm79mm本体:グレー、手首:ホワイト、裾:ブルー-

                461円

                ( 507円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                LL260mm200mm84mm本体:グレー、手首:ホワイト、裾:レッド-

                耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました