(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐油・ノンスリップ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354EK-7
手袋(耐油・ノンスリップ) テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
760円
税込単価
836円

【特長】・油にも滑りにくい・材質:ナイロン・サイズ:M、L、LL

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズにより、裾カラーが異なります。

型番

EA354EK-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354EK-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354EK-7

M
225mm
174mm
76mm
本体:グレー、裾:黄色
1双

1個

760( 836円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油にも滑りにくい
・材質:ナイロン
・サイズ:M、L、LL

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズにより、裾カラーが異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(耐油・ノンスリップ)の型番EA354EK-7のページです。
型番EA354EK-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐油・ノンスリップ)

手袋(耐油・ノンスリップ)

    [L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

    [L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

      エスコ 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

      エスコ 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

        手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿)

        手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿)

          手袋(合成ゴム・耐油)

          手袋(合成ゴム・耐油)

            手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

            手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

              手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

              手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

                手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

                手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)

                  手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                  手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 760円 975円 560円 755円 1,060円 4,000円 609円 590円 520円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                    商品タイプ すべり止め 塩化ビニール すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン すべり止め すべり止め すべり止め
                    材質 ナイロン 表:ポリ塩化ビニール、裏:綿メリヤス 表:塩化ビニール裏布:綿・ポリエステル 表:ニトリルゴム、裏:綿100% 表:NBR系合成ゴム、裏:綿メリヤス ポリウレタン 表:ニトリルゴム、裏:綿メリヤス 表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、ナイロン 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル
                    厚み 0.8mm 約1.36mm 1.6mm 0.9mm 指先~手の平:0.8mm、手首:0.6~0.65mm 0.1mm 0.9mm 1.4mm 1.2mm
                    内容量 1双 1双 1双 1双 1双 - 1双 1双 1双

                    手袋(耐油・ノンスリップ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA354EK-8
                    EA354EK-9
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 全長 掌周り 中指長さ カラー 内容量

                    760円

                    ( 836円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    L241mm190mm79mm本体:グレー、裾:茶色-

                    760円

                    ( 836円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    LL258mm212mm88mm本体:グレー、裾:黒-

                    耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました