(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軍手(12双)

軍手(12双)【12個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
990円
税込価格
1,089円

・やわらかな風合いの糸(シノ糸)で編み上げた手触りの良い軍手です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    7
  • 詳細1:
    2本編
  • 全長:
    200mm
  • 詳細2:
    特紡
  • 総重量:
    500g
  • 内容量:
    12双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。品番により、リスト部分の色が変わります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
掌周り
中指長さ
カラー
リストカラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
170mm
65mm
リスト:レッド
レッド
12双

1パック

12個入り

990( 1,089円 )

1日目

一部当日出荷可能

M
200mm
70mm
リスト:ブルー
ブルー
12双

1パック

12個入り

990( 1,089円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
200mm
80mm
リスト:イエロー
イエロー
12双

1パック

12個入り

990( 1,089円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL
210mm
90mm
リスト:ブラック
ブラック
12双

1パック

12個入り

990( 1,089円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・やわらかな風合いの糸(シノ糸)で編み上げた手触りの良い軍手です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。品番により、リスト部分の色が変わります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軍手(12双)

軍手(12双)

    軍 手(小指下げ・12双)

    軍 手(小指下げ・12双)

      軍 手(厚手・純綿/12双)

      軍 手(厚手・純綿/12双)

        軍 手 12双 純綿(13本編)EA354A-22

        軍 手 12双 純綿(13本編)EA354A-22

          軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A

          軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A

            軍 手(純綿・厚手・ロング/12双)

            軍 手(純綿・厚手・ロング/12双)

              軍手(12双),重量…780g

              軍手(12双),重量…780g

                軍 手 12双 化学繊維(2本編)EA354A-5

                軍 手 12双 化学繊維(2本編)EA354A-5

                  軍 手(レディース/12双)

                  軍 手(レディース/12双)

                    軍 手 12双 純綿(11本編)EA354A-20

                    軍 手 12双 純綿(11本編)EA354A-20

                      軍 手 12双 特紡(2本編)EA354A-23

                      軍 手 12双 特紡(2本編)EA354A-23

                        コクゴ 日本一軍手No.200

                        コクゴ 日本一軍手No.200

                          日本一軍手 No.300

                          日本一軍手 No.300

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コクゴ コクゴ
                            通常価格 990円 788円 2,290円 3,390円 2,090円 1,310円 970円 1,000円 830円 2,900円 640円 639円 504円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 - -
                            ゲージ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - -
                            詳細1 2本編 - - - - - - - - - - - -
                            全長 200mm 220mm 約230mm 約230mm 約220mm 約235mm 約220mm 約225mm 約215mm 約270mm 約225mm - -
                            詳細2 特紡 - - - - - - - - - - - -

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト