(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.0m 静電気防止アンクルストラップ EA321AA-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3.0m 静電気防止アンクルストラップ EA321AA-12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

【特長】グランドコード1MΩ抵抗内蔵・靴の履けない作業場や、靴にバンドをすると...

詳細情報を確認する

型番

EA321AA-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA321AA-12

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】グランドコード1MΩ抵抗内蔵
・靴の履けない作業場や、靴にバンドをすると動きにくい場合に便利な足首装着タイプ
・コード長(m)3
・バンドサイズL×W(mm)250×20
・入数1
【商品仕様】
・質量:49
・JANコード:4548745850154

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0m 静電気防止アンクルストラップ EA321AA-12の型番EA321AA-12のページです。
型番EA321AA-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.0m 静電気防止アンクルストラップ EA321AA-12

3.0m 静電気防止アンクルストラップ EA321AA-12

    リストストラップ435用アース線・リストバンド

    リストストラップ435用アース線・リストバンド

      リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

      リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

        1.5m 帯電防止リストストラップ

        1.5m 帯電防止リストストラップ

          リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

          リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

            リストストラップ F-152/F-154-1

            リストストラップ F-152/F-154-1

              リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス

              リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス

                ヒールストラップ F-145

                ヒールストラップ F-145

                  メーカー エスコ 白光 アズワン エスコ アズワン ホーザン アズワン ホーザン
                  通常価格 1,400円 1,100円 2,490円 1,820円 3,430円 840円 3,560円 1,176円
                  通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   3日目  
                  商品タイプ フットストラップ - リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ 関連品
                  仕様 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 - バナナプラグ・ワニ口クリップ付 ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 - バナナプラグ・ワニ口クリップ付 -
                  コード全長(cm) 300 - - 150 - - 180 -
                  ブルー - ブルー ブルー ブルー - ブルー -
                  グランドコード 1MΩ抵抗内蔵 - - - - - - -

                  3.0m 静電気防止アンクルストラップ EA321AA-12のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました