(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10kg 冷温水配管腐食防錆剤(ポリレート) EA119-26

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10kg 冷温水配管腐食防錆剤(ポリレート) EA119-26

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
29,900円
税込単価
32,890円

【特長】アルカリ性・比重1.10・標準使用量0.5/1.0%・低リンタイプの冷...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 用途:
    工作機械
  • 特性:
    水溶性
  • 内容量:
    10kg
  • 標準使用量:
    0.5~1.0%
  • PH:
    8.3(0.5%水溶液)
  • 比重:
    1.10

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA119-26

1個

29,900( 32,890円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】アルカリ性
・比重1.10
・標準使用量0.5/1.0%
・低リンタイプの冷温水(5/80℃)用の防錆剤です。
・冷温水系統に使用されている各種金属の表面に保護皮膜を形成し、錆の発生を防止します。
・PH8.3(0.5%水溶液)
・内容量10kg
・入数1
【商品仕様】
・質量:10800
・JANコード:4548745831153

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10kg 冷温水配管腐食防錆剤(ポリレート) EA119-26の型番EA119-26のページです。
型番EA119-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10kg 冷温水配管腐食防錆剤(ポリレート) EA119-26

10kg 冷温水配管腐食防錆剤(ポリレート) EA119-26

    10Kg 冷温水配管腐食防止剤(スタインAC)

    10Kg 冷温水配管腐食防止剤(スタインAC)

      10kg 冷温水配管・洗浄剤(スタインBK)

      10kg 冷温水配管・洗浄剤(スタインBK)

        10kg 冷温水配管鉄錆洗浄剤(クリケミカルR)

        10kg 冷温水配管鉄錆洗浄剤(クリケミカルR)

          20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)

          20kg 酸性・スケール除去剤(スタインCL)

            20kg 錆こぶ除去洗浄剤

            20kg 錆こぶ除去洗浄剤

              トアレS

              トアレS

                5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)

                5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)

                  4.5kg浴槽洗浄剤(濃縮型・20倍希釈)

                  4.5kg浴槽洗浄剤(濃縮型・20倍希釈)

                    20kg カルシウムスケール除去剤

                    20kg カルシウムスケール除去剤

                      尿石スケール除去剤

                      尿石スケール除去剤

                        10kg冷却塔用殺菌洗浄剤(運転継続型)

                        10kg冷却塔用殺菌洗浄剤(運転継続型)

                          水処理剤(ニチパットレジパック)

                          水処理剤(ニチパットレジパック)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 横浜油脂工業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 29,900円 26,000円 35,687円 32,885円 16,500円 36,828円 8,703円 24,900円 6,320円 13,200円 2,240円 40,907円 11,200円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 液体 - - - - - - - - - - - -
                            用途 工作機械 - - - - - - - - - - - -
                            特性 水溶性 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 10kg - - - - - - - - - - - -
                            標準使用量 0.5~1.0% - - - - - - - - - - - -

                            10kg 冷温水配管腐食防錆剤(ポリレート) EA119-26のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました