(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC12V/10A ミニエアーコンプレッサー(タンク無) EA116DC-7A

DC12V/10A ミニエアーコンプレッサー(タンク無) EA116DC-7A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,820円
税込単価
3,102円

【特長】・電源コードとエアーホースを本体に収納できます・適正空気圧で省燃費・安...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コンパクトタイプ
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    0.45(安全バルブ作動圧力)
  • 駆動源(種類):
    直流
  • エアホース長:
    600mm
  • 電源コード長:
    3m
  • サイズ:
    128(W)×154(D)×55(H)mm
  • 重量:
    530g
  • 電源:
    DC12V/10A
  • 型番:
    No.498
  • 連続使用時間:
    10分
  • メーカー:
    大橋産業(BAL)
  • 付属品:
    小型レジャー用品用アダプター、ボール用ニードルアダプター、自転車用(英式)アダプター

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA116DC-7A

1個

2,820( 3,102円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源コードとエアーホースを本体に収納できます
・適正空気圧で省燃費・安心ドライブ
・入れ防止安全バルブ内蔵
・軽量、コンパクト設計
【商品仕様】
・電源DC12V/10A
・最大圧力450kPa(安全バルブ作動圧力)
・連続使用時間10分以内
・ホース長600mm
・コード長3m
・サイズ128(W)×154(D)×55(H)mm
・重量530g
・付属品小型レジャー用品用アダプター、ボール用ニードルアダプター、自転車用(英式)アダプター
・テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
・入数1
・質量:640
・JANコード:4548745700640

EA116DC-7Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V/10A ミニエアーコンプレッサー(タンク無) EA116DC-7Aの型番EA116DC-7Aのページです。
型番EA116DC-7Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC12V/10A ミニエアーコンプレッサー(タンク無) EA116DC-7A

DC12V/10A ミニエアーコンプレッサー(タンク無) EA116DC-7A

    コンプレッサー 65700

    コンプレッサー 65700

      DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサー

      DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサー

        空冷一段圧縮機本体

        空冷一段圧縮機本体

          エアコンプレッサ SR-251

          エアコンプレッサ SR-251

            コンプレッサー リニコン LC410

            コンプレッサー リニコン LC410

              MAX エアータンク

              MAX エアータンク

                MAX エアタンク(常圧接続)

                MAX エアタンク(常圧接続)

                  エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

                  エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

                    オイルフリーコンプレッサ エルフ

                    オイルフリーコンプレッサ エルフ

                      メーカー エスコ シグネット エスコ 富士コンプレッサー製作所 SK-11 東京硝子器械 マックス(文具) マックス(文具) 和コーポレーション アネスト岩田キャンベル(DIY)
                      通常価格 2,820円 48,975円 6,360円 211,656円 58,945円 51,309円 26,354円 35,380円 112,042円 36,334円
                      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   6日目   1日目   5日目   3日目   3日目  
                      種類 コンパクトタイプ 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー
                      潤滑方式 無給油式 無給油式 無給油式 給油式 給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式
                      最高圧力(MPa) 0.45(安全バルブ作動圧力) 0.78 0.825 0.7 / 0.95 0.8 / 1 0.1 - - 0.78 0.6 / 0.8
                      駆動源(種類) 直流 - 直流 - - - - - - -
                      エアホース長 600mm - 600mm - - - - - - -

                      DC12V/10A ミニエアーコンプレッサー(タンク無) EA116DC-7Aのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました