(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

750ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒 EA115X-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

750ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒 EA115X-51

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,610円
税込単価
3,971円

【特長】工業用・タンク材質高密度ポリエチレン・サイズ直径100×313mm・【...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    501~999
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 色:
    その他
  • サイズ:
    Φ100×313mm
  • 重量:
    170g
  • タンク材質:
    高密度ポリエチレン
  • カラー:
    ブラック
  • 容量詳細:
    750ml

型番

EA115X-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115X-51

1個

3,610( 3,971円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】工業用
・タンク材質高密度ポリエチレン
・サイズ直径100×313mm
・【A】タンクを水平にしても噴射できます。
・【B】ダブルアクショントリガーで、レバーを引くときと離すときで2回噴射できます。
・容量750ml
・カラーブラック
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745717228

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

750ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒 EA115X-51の型番EA115X-51のページです。
型番EA115X-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

750ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒 EA115X-51

750ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒 EA115X-51

    1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)

    1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)

      1.4L ハンドスプレー

      1.4L ハンドスプレー

        950ml スプレーボトル

        950ml スプレーボトル

          1.0L ハンドスプレー

          1.0L ハンドスプレー

            スプレーボトル(300・500ml )

            スプレーボトル(300・500ml )

              ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

              ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

                加圧式全自動スプレー(真鍮製)

                加圧式全自動スプレー(真鍮製)

                  スプレーガン(自在タイプ)

                  スプレーガン(自在タイプ)

                    スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

                    スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

                      加圧式全自動スプレー(樹脂製)

                      加圧式全自動スプレー(樹脂製)

                        500cc スプレーボトル

                        500cc スプレーボトル

                          500ml スプレーボトル

                          500ml スプレーボトル

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ GLORIA ダリヤ トラスコ中山 トラスコ中山 ダリヤ エスコ エスコ
                            通常価格 3,610円 6,040円 3,890円 1,800円 4,310円 685円 3,200円 15,068円 839円 989円 1,140円 1,090円 479円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            容量(ml) 501~999 1001~ 1001~ 501~999 1000 - - - 500 500 1000 500 500
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き - ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き
                            その他 その他 レッド ブルー ブルー - - - - レッド - レッド その他
                            サイズ Φ100×313mm - - Φ100×290(H)mm Φ125×220(H)mm - - - - - - 110(W)×80(D)×240(H)mm -
                            重量 170g - - 100g 242g - - - - - - 80g -

                            750ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒 EA115X-51のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました