(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼式遮光メガネ 706 IR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一眼式遮光メガネ 706 IR

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,988円 2,754円
税込単価
3,287円 3,029円

遮光性能はもちろんのこと、視野がワイドになった分、より快適な作業環境を得ること...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • レンズ交換:
  • 遮光度:
    3
  • レンズ:
    ポリカーボネート
  • レンズ色:
    グリーン系
  • フレーム色:
    ブラック
  • 質量(g):
    34
  • 内容量:
    1個

型番

706-IR3 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
706-IR3

706-IR3

1個

5個

2,988円

2,754

( 3,029円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

遮光性能はもちろんのこと、視野がワイドになった分、より快適な作業環境を得ることができるめがねです。
【特長】
・JIS規格同等(遮光メガネ用)レンズ
・レンズ材質:ポリカーボネート
・レンズ色:グリーン系
・軽量で耐衝撃性に優れる。
・スパッターがつきにくい。
・JIST8141に規定する遮光保護具と同等の遮光性能を持つので、「遮光メガネ」として使用可能。
・遮光度:2・3
・レンズ交換可能、テンプル長さ調節可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一眼式遮光メガネ 706 IRの型番706-IR3のページです。
型番706-IR3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼式遮光メガネ 706 IR

一眼式遮光メガネ 706 IR

    しゃ光めがね レンズ ポリカハードコート

    しゃ光めがね レンズ ポリカハードコート

      メーカー 日本光器製作所 ケニス
      通常価格 2,988円 1,959円
      通常出荷日 3日目   4日目~  
      形状 一眼型メガネ -
      用途 遮光 -
      レンズ交換 -
      遮光度 3 -
      レンズ ポリカーボネート -

      一眼式遮光メガネ 706 IRのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました