(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼式遮光メガネ 727 IR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:727-IR5
一眼式遮光メガネ 727 IR イチガンシキシャコウメガネ 727 IR

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,880円
税込単価
3,168円

遮光性能はもちろんのこと、視野がワイドになった分、より快適な作業環境を得ること...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • レンズ交換:
  • レンズ:
    ポリカーボネート
  • レンズ色:
    グリーン系
  • フレーム色:
    グリーン系
  • 質量(g):
    53
  • 内容量:
    1個

型番

727-IR5 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • メガネ併用可
レンズ遮光レンズ IR
材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート
重量53g
遮光度1.7、2、3、4、5
グリーン系

外形図

一眼式遮光メガネ 727 IR 外形図

使用方法・使用事例

溶接周辺作業、電炉周辺現場に

商品情報を表示

727-IR5の仕様・寸法情報

形状一眼型メガネ用途遮光
レンズ交換遮光度5
レンズポリカーボネートレンズ色グリーン系
フレーム色グリーン系質量(g)53
内容量1個 - -

型番リスト

型番
遮光度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
727-IR5

727-IR5

5
1個

1個

2,880( 3,168円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

遮光性能はもちろんのこと、視野がワイドになった分、より快適な作業環境を得ることができるめがねです。
紫外線や赤外線、アーク光などの有害光線から作業者の眼を保護します。
【特長】
・JIS規格同等(遮光メガネ用)レンズ。
・軽量で耐衝撃性に優れる。
・スパッターがつきにくい。
・JIST8141に規定する遮光保護具と同等の遮光性能を持つので、「遮光メガネ」として使用可能。
・遮光度:1.7・2・3・4・5。
・めがねの上から着脱可能。
・レンズとフレームが一体形成。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼式遮光メガネ 727 IRの型番727-IR5のページです。
型番727-IR5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼式遮光メガネ 727 IR

一眼式遮光メガネ 727 IR

    一眼式遮光メガネ 706 IR

    一眼式遮光メガネ 706 IR

      遮光メガネ SS-233N IR

      遮光メガネ SS-233N IR

        遮光メガネ FC-5 IR

        遮光メガネ FC-5 IR

          遮光メガネ NY-3 IR

          遮光メガネ NY-3 IR

            遮光メガネ SS-29 IR

            遮光メガネ SS-29 IR

              遮光メガネ PC-6 NIKKO

              遮光メガネ PC-6 NIKKO

                複式上下自在型遮光メガネ

                複式上下自在型遮光メガネ

                  遮光メガネ PC-5 NIKKO

                  遮光メガネ PC-5 NIKKO

                    一眼式遮光メガネ(オーバーグラス)

                    一眼式遮光メガネ(オーバーグラス)

                      遮光メガネ 325 NIKKO

                      遮光メガネ 325 NIKKO

                        IR遮光メガネ 2700

                        IR遮光メガネ 2700

                          遮光メガネ NY-6 IR

                          遮光メガネ NY-6 IR

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 トラスコ中山 日本光器製作所 アズワン 日本光器製作所 トーアボージン 日本光器製作所
                            通常価格 2,880円 2,988円 4,456円 2,720円 2,811円 4,439円 2,729円 4,165円 2,517円 2,736円 3,504円 3,859円 3,971円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 取付型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 一眼型メガネ 取付型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ
                            用途 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 - 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光
                            レンズ交換 - - - - - - - - - -
                            レンズ ポリカーボネート ポリカーボネート IR IR IR IR ガラス - ガラス - ガラス - 外側:IR、内側:透明くもり止め、材質:ポリカーボネート
                            レンズ色 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 - グリーン系 - グリーン系 - グリーン系

                            一眼式遮光メガネ 727 IRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            727-IR1.7
                            727-IR2
                            727-IR3
                            727-IR4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            遮光度 内容量

                            2,880円

                            ( 3,168円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            1.7-

                            2,880円

                            ( 3,168円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            2-

                            2,880円

                            ( 3,168円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            3-

                            2,880円

                            ( 3,168円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            遮光度 内容量

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト