(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮光メガネ FC-5 IR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遮光メガネ FC-5 IR

通常価格(税別)
2,720円
税込価格
2,992円

眼に有害な紫外放射や赤外放射、また溶接時に発生するアーク光などの有害光線から、...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    取付型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • レンズ:
    IR
  • レンズ色:
    グリーン系
  • 質量(g):
    20
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • レーザー光遮光には使用できません。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
遮光度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.7
1個

5個

2,720( 2,992円 )

4日目

2
1個

1個

2,720( 2,992円 )

4日目

3
1個

5個

2,720( 2,992円 )

4日目

4
1個

5個

2,720( 2,992円 )

4日目

5
1個

5個

2,720( 2,992円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

眼に有害な紫外放射や赤外放射、また溶接時に発生するアーク光などの有害光線から、作業者の眼を保護します。
雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適しています。
【特長】
・めがね使用者のレンズにセットするワンタッチ形式。
・JIS規格同等品
・レンズ材質:ポリカーボネート
・遮光度:1.7・2・3・4・5
・レンズ色:グリ-ン系
・軽量で耐衝撃性に優れる。
・スパッターが付きにくい。

(i)ご注意

  • レーザー光遮光には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光メガネ FC-5 IR

遮光メガネ FC-5 IR

    遮光メガネ SS-233N IR

    遮光メガネ SS-233N IR

      遮光メガネ SS-29 IR

      遮光メガネ SS-29 IR

        遮光メガネ PC-5 NIKKO

        遮光メガネ PC-5 NIKKO

          遮光メガネ 325 NIKKO

          遮光メガネ 325 NIKKO

            遮光メガネ NY-3 IR

            遮光メガネ NY-3 IR

              一眼式遮光メガネ 727 IR

              一眼式遮光メガネ 727 IR

                遮光メガネ PC-6 NIKKO

                遮光メガネ PC-6 NIKKO

                  ヘルメット取付遮光メガネ CS

                  ヘルメット取付遮光メガネ CS

                    遮光ゴーグル GCV-64

                    遮光ゴーグル GCV-64

                      遮光メガネ NY-6 IR

                      遮光メガネ NY-6 IR

                        一眼式遮光メガネ 706 IR

                        一眼式遮光メガネ 706 IR

                          複式上下自在型遮光メガネ

                          複式上下自在型遮光メガネ

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 トーアボージン 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 トラスコ中山
                            通常価格 2,720円 4,456円 4,439円 2,517円 3,504円 2,811円 2,880円 2,729円 6,620円 2,256円 3,971円 2,988円 4,165円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   1日目  
                            形状 取付型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 取付型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 取付型メガネ ゴーグル 二眼型メガネ 一眼型メガネ -
                            用途 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 -
                            レンズ IR IR IR ガラス ガラス IR ポリカーボネート ガラス - セルロースアセテート 外側:IR、内側:透明くもり止め、材質:ポリカーボネート ポリカーボネート -
                            レンズ色 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 - グリーン系 グリーン系 グリーン系 -
                            質量(g) 20 34 38 40 85 27 53 60 - 79 45 34 -

                            遮光メガネ FC-5 IRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました