(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮光メガネ PC-5 NIKKO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PC-5-NIKKO3
遮光メガネ PC-5 NIKKO シャコウメガネ PC-5 NIKKO

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,624円
税込単価
2,886円

眼に有害な紫外放射や赤外放射、また溶接時に発生するアーク光などの有害光線から、...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • 詳細タイプ:
    単式上下自在形
  • レンズ:
    ガラス
  • レンズ色:
    グリーン系
  • フレーム:
    ポリカーボネート
  • フレーム色:
    ブラウン
  • 質量(g):
    40
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • レーザー光遮光には使用できません。

型番

PC-5-NIKKO3 解除

Loading...

商品情報を表示

PC-5-NIKKO3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
遮光度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-5-NIKKO3

3
1個

1個

2,624( 2,886円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

眼に有害な紫外放射や赤外放射、また溶接時に発生するアーク光などの有害光線から、作業者の眼を保護します。
雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適しています。
【特長】
・JIS規格同等品
・レンズ材質:強化ガラス
・遮光度:1.7・2・3・4・5・6
・レンズ色:グリーン系
・耐摩耗・耐薬品・耐熱性に優れる。

(i)ご注意

  • レーザー光遮光には使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遮光メガネ PC-5 NIKKOの型番PC-5-NIKKO3のページです。
型番PC-5-NIKKO3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光メガネ PC-5 NIKKO

遮光メガネ PC-5 NIKKO

    遮光メガネ PC-6 NIKKO

    遮光メガネ PC-6 NIKKO

      遮光保護めがね YW-70

      遮光保護めがね YW-70

        UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

        UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

          遮光メガネ 325 NIKKO

          遮光メガネ 325 NIKKO

            複式上下自在型遮光メガネ

            複式上下自在型遮光メガネ

              レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

              レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

                レーザー光保護メガネ RSX-2

                レーザー光保護メガネ RSX-2

                  レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)YG-EP(適応波長(860~1100nm))

                  レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)YG-EP(適応波長(860~1100nm))

                    遮光保護めがね YW-290

                    遮光保護めがね YW-290

                      遮光保護めがね YW-280

                      遮光保護めがね YW-280

                        OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

                        OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

                          OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(CO2レーザー用)

                          OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(CO2レーザー用)

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 アズワン UVEX 日本光器製作所 トラスコ中山 コクゴ コクゴ コクゴ アズワン アズワン OTOS OTOS
                            通常価格 2,517円 2,729円 1,594円 3,443円 3,504円 4,165円 16,465円 16,465円 32,932円 1,594円 1,594円 27,988円 9,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目~   2日目~   3日目   1日目   15日目   15日目   15日目   1日目~   8日目~   1日目   1日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ - - 取付型メガネ - - - - - - - -
                            用途 遮光 遮光 遮光 - 遮光 - - - - 遮光 遮光 - -
                            詳細タイプ 単式上下自在形 複式上下自在形 - - - - - - - - - - -
                            レンズ ガラス ガラス - - ガラス - - - - - - - -
                            レンズ色 グリーン系 グリーン系 - - グリーン系 - - - - - - - -

                            遮光メガネ PC-5 NIKKOのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PC-5-NIKKO1.7
                            PC-5-NIKKO2
                            PC-5-NIKKO4
                            PC-5-NIKKO5
                            PC-5-NIKKO6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            遮光度 内容量

                            2,517円

                            ( 2,769円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            1.7-

                            2,517円

                            ( 2,769円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            2-

                            2,517円

                            ( 2,769円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4-

                            2,517円

                            ( 2,769円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            5-

                            2,517円

                            ( 2,769円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            6-

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました