(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮光メガネ NY-3 IR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NY-3-IR3
遮光メガネ NY-3 IR シャコウメガネ NY-3 IR

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,811円 2,400円
税込単価
3,092円 2,640円

眼に有害な紫外放射や赤外放射、また溶接時に発生するアーク光などの有害光線から、...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • レンズ:
    IR
  • レンズ色:
    グリーン系
  • フレーム:
    ナイロン
  • フレーム色:
    フレーム:グレー、テンプル:オレンジ
  • 質量(g):
    27
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • レーザー光遮光には使用できません。

型番

NY-3-IR3 解除

Loading...

商品情報を表示

NY-3-IR3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
遮光度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NY-3-IR3

3
1個

5個

2,811円

2,400

( 2,640円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

眼に有害な紫外放射や赤外放射、また溶接時に発生するアーク光などの有害光線から、作業者の眼を保護します。
雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適しています。
【特長】
・角度調節が可能。ナイロン製フレームなので掛け心地が良い。
・JIS規格同等品
・レンズ材質:ポリカーボネート
・遮光度:1.7・2・3・4・5
・レンズ色:グリ-ン系
・軽量で耐衝撃性に優れる。
・スパッターが付きにくい。
・サイドシールドはフレームに固定式。

(i)ご注意

  • レーザー光遮光には使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遮光メガネ NY-3 IRの型番NY-3-IR3のページです。
型番NY-3-IR3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光メガネ NY-3 IR

遮光メガネ NY-3 IR

    遮光メガネ SS-29 IR

    遮光メガネ SS-29 IR

      遮光メガネ NY-6 IR

      遮光メガネ NY-6 IR

        遮光メガネ SS-233N IR

        遮光メガネ SS-233N IR

          遮光メガネ PC-6 NIKKO

          遮光メガネ PC-6 NIKKO

            遮光メガネ 325 NIKKO

            遮光メガネ 325 NIKKO

              遮光メガネ PC-5 NIKKO

              遮光メガネ PC-5 NIKKO

                遮光メガネ FC-5 IR

                遮光メガネ FC-5 IR

                  一眼式遮光メガネ 727 IR

                  一眼式遮光メガネ 727 IR

                    IR遮光メガネ 2700

                    IR遮光メガネ 2700

                      一眼式遮光メガネ 706 IR

                      一眼式遮光メガネ 706 IR

                        UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

                        UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

                          一眼型遮光メガネ アイボ

                          一眼型遮光メガネ アイボ

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 トーアボージン 日本光器製作所 UVEX UVEX
                            通常価格 2,811円 4,439円 3,971円 4,456円 2,729円 3,504円 2,517円 2,720円 2,880円 3,859円 2,988円 3,443円 3,930円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   1日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 取付型メガネ 二眼型メガネ 取付型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ
                            用途 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 - 遮光
                            レンズ IR IR 外側:IR、内側:透明くもり止め、材質:ポリカーボネート IR ガラス ガラス ガラス IR ポリカーボネート - ポリカーボネート - -
                            レンズ色 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 - グリーン系 - -
                            フレーム ナイロン アセテート ナイロン メタル ポリカーボネート 安全帽取付形 ポリカーボネート - - - - - -

                            遮光メガネ NY-3 IRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NY-3-IR1.7
                            NY-3-IR2
                            NY-3-IR4
                            NY-3-IR5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            遮光度 内容量

                            2,811円

                            ( 3,092円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            1.7-

                            2,811円

                            ( 3,092円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            2-

                            2,811円

                            ( 3,092円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            4-

                            2,811円

                            ( 3,092円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            5-

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました