(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮光メガネ SS-233N IR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遮光メガネ SS-233N IR

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
4,456円  特別価格 
税込価格
4,902円  特別価格 

眼に有害な紫外放射や赤外放射、また溶接時に発生するアーク光などの有害光線から、...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • レンズ:
    IR
  • レンズ色:
    グリーン系
  • フレーム:
    メタル
  • フレーム色:
    シルバー
  • 質量(g):
    34
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • レーザー光遮光には使用できません。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
遮光度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.7
1個

5個

4,456円

3,985

( 4,384円 )

3日目

2
1個

5個

4,456円

3,985

( 4,384円 )

3日目

3
1個

5個

4,456円

3,985

( 4,384円 )

3日目

4
1個

5個

4,456円

3,985

( 4,384円 )

3日目

5
1個

5個

4,456円

3,985

( 4,384円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

眼に有害な紫外放射や赤外放射、また溶接時に発生するアーク光などの有害光線から、作業者の眼を保護します。
雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適しています。
【特長】
・JIS規格同等品
・レンズ材質:ポリカーボネート
・遮光度:1.7・2・3・4・5
・レンズ色:グリ-ン系
・軽量で耐衝撃性に優れる。
・スパッターが付きにくい。
・サイドシールドはテンプル後方から着脱可能です。

(i)ご注意

  • レーザー光遮光には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光メガネ SS-233N IR

遮光メガネ SS-233N IR

    遮光メガネ SS-29 IR

    遮光メガネ SS-29 IR

      遮光メガネ FC-5 IR

      遮光メガネ FC-5 IR

        遮光メガネ NY-3 IR

        遮光メガネ NY-3 IR

          遮光メガネ PC-5 NIKKO

          遮光メガネ PC-5 NIKKO

            遮光メガネ 325 NIKKO

            遮光メガネ 325 NIKKO

              遮光メガネ NY-6 IR

              遮光メガネ NY-6 IR

                遮光メガネ PC-6 NIKKO

                遮光メガネ PC-6 NIKKO

                  一眼式遮光メガネ 727 IR

                  一眼式遮光メガネ 727 IR

                    UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

                    UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

                      一眼式遮光メガネ 706 IR

                      一眼式遮光メガネ 706 IR

                        ヘルメット取付遮光メガネ CS

                        ヘルメット取付遮光メガネ CS

                          UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ)

                          UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ)

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 UVEX 日本光器製作所 トーアボージン UVEX
                            通常価格 4,456円 4,439円 2,720円 2,811円 2,517円 3,504円 3,971円 2,729円 2,880円 3,443円 2,988円 6,620円 4,420円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目~   2日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 取付型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 取付型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 取付型メガネ -
                            用途 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 遮光 - 遮光 遮光 -
                            レンズ IR IR IR IR ガラス ガラス 外側:IR、内側:透明くもり止め、材質:ポリカーボネート ガラス ポリカーボネート - ポリカーボネート - -
                            レンズ色 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 グリーン系 - グリーン系 - -
                            フレーム メタル アセテート - ナイロン ポリカーボネート 安全帽取付形 ナイロン ポリカーボネート - - - - -

                            遮光メガネ SS-233N IRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました