(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護ゴーグル 201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護ゴーグル 201

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
943円
税込単価
1,037円

作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護します。【特長】・くもり止めアイ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • レンズ交換:
  • レンズ:
    ポリカーボネート
  • フレーム:
    軟質ビニール
  • フレーム色:
    グリーン
  • ベンチレーション:
    無気孔
  • 質量(g):
    60
  • 内容量:
    1個

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

201

1個

5個

943( 1,037円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護します。
【特長】
・くもり止めアイピース材質:ポリカーボネート
・レンズ両面に防曇加工。
・湿気の多い作業場などに最適。
・紫外放射約100%カット。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保護ゴーグル 201の型番201のページです。
型番201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護ゴーグル 201

保護ゴーグル 201

    保護ゴーグル FCアイピース GCV-80

    保護ゴーグル FCアイピース GCV-80

      保護ゴーグル 207FCV

      保護ゴーグル 207FCV

        保護ゴーグル 208

        保護ゴーグル 208

          保護ゴーグル 207FC

          保護ゴーグル 207FC

            保護ゴーグル FCアイピース GCV-52

            保護ゴーグル FCアイピース GCV-52

              保護ゴーグル FCアイピース GCV-62

              保護ゴーグル FCアイピース GCV-62

                保護ゴーグル GCV-62 無気孔

                保護ゴーグル GCV-62 無気孔

                  保護ゴーグル 214・214FC

                  保護ゴーグル 214・214FC

                    トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

                    トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

                      保護ゴーグル 205

                      保護ゴーグル 205

                        作業メガネ 防曇レンズ

                        作業メガネ 防曇レンズ

                          山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリア

                          山本光学 ゴグル型保護めがね レンズ色クリア

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 トーヨーセフティー 日本光器製作所 TAKAGI 山本光学
                            通常価格 943円 2,249円 1,788円 6,988円 1,542円 2,088円 1,880円 1,880円 1,310円 1,819円 1,988円 398円 1,754円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   1日目   3日目   3日目   7日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - ゴーグル ゴーグル ゴーグル
                            曇り止め - -
                            UVカット - - -
                            レンズ交換 - - - - - - - - -
                            レンズ ポリカーボネート ポリカーボネート - ポリカーボネート - - - - - - 0.5mmポリカーボネート - -

                            保護ゴーグル 201のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました