(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUPERAGE-SS-233N-PLUS+1.50
作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS サギョウヨウロウガンキョウスーパーエイジ

通常単価(税別)
4,711円
税込単価
5,182円

老眼鏡を必要とされる作業者の方に最適なめがね作業用老眼鏡です。作業用老眼鏡は、...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • UVカット:
  • 詳細タイプ:
    着脱式サイドシールド
  • レンズ:
    CR-39
  • フレーム:
    メタル
  • フレーム色:
    シルバー
  • 質量(g):
    40~47
  • 内容量:
    1個

型番

SUPERAGE-SS-233N-PLUS+1.50 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

レンズ名作業用拡大鏡
材質フレーム:スチール
レンズ:CR-39
重量40~47g
度数+1.00、+1.50、+2.00、+2.50、+3.00
  • ※ガラスレンズを目指して作られたレンズ素材(優れたプラスチック)です。
    軽量でキズが付きにくく、ゆがみが非常に少ないため眼鏡に最適な素材です。軽い薬品や酸にも強い特徴があります。

文字の見え方

作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS 関連画像

サイドシールド着脱可

作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS 関連画像

外形図

作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS 外形図
 
商品情報を表示

SUPERAGE-SS-233N-PLUS+1.50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
度数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPERAGE-SS-233N-PLUS+1.50

+1.50
1個

1個

4,711( 5,182円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

老眼鏡を必要とされる作業者の方に最適なめがね作業用老眼鏡です。
作業用老眼鏡は、保護めがねと同等の耐衝撃性を備え、工場・屋外での作業時に伴う様々な危険から眼を保護することができます。
サイドシールドはテンプル後方から着脱できます。
【特長】
・JIS規格同等の耐衝撃性レンズ。
・紫外放射約100%カット。
【材質】
・レンズ:CR-39。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUSの型番SUPERAGE-SS-233N-PLUS+1.50のページです。
型番SUPERAGE-SS-233N-PLUS+1.50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS

作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS

    保護メガネ SS-233N

    保護メガネ SS-233N

      2眼形保護めがね(中型) YM-2

      2眼形保護めがね(中型) YM-2

        二眼型保護メガネハードグラスHG-1

        二眼型保護メガネハードグラスHG-1

          二眼型保護メガネ TSG-9114

          二眼型保護メガネ TSG-9114

            二眼型セーフティグラス(塗装用) 替レンズ

            二眼型セーフティグラス(塗装用) 替レンズ

              二眼型セーフティグラス GS-70

              二眼型セーフティグラス GS-70

                二眼型セーフティグラス(塗装用) GS-77

                二眼型セーフティグラス(塗装用) GS-77

                  セフティグラス SG-13N

                  セフティグラス SG-13N

                    メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 山本光学 TJMデザインタジマツール トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11
                    通常価格 4,711円 4,264円 4,607円 2,657円 2,337円 1,865円 1,817円 3,158円 1,751円
                    通常出荷日 3日目   3日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                    形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ
                    UVカット
                    詳細タイプ 着脱式サイドシールド - - - - - - - -
                    レンズ CR-39 - - - - - - - -
                    フレーム メタル メタル - - - - - - -

                    作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUSのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SUPERAGE-SS-233N-PLUS+1.00
                    SUPERAGE-SS-233N-PLUS+2.00
                    SUPERAGE-SS-233N-PLUS+2.50
                    SUPERAGE-SS-233N-PLUS+3.00
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    度数 内容量

                    4,711円

                    ( 5,182円 )
                    2個 -

                    3日目

                    +1.00-

                    4,711円

                    ( 5,182円 )
                    2個 -

                    3日目

                    +2.00-

                    4,711円

                    ( 5,182円 )
                    2個 -

                    3日目

                    +2.50-

                    4,711円

                    ( 5,182円 )
                    2個 -

                    3日目

                    +3.00-

                    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました