(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽作業用メガネ NY-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NY-3-GREEN
軽作業用メガネ NY-3 ケイサギョウヨウメガネ NY-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,705円
税込単価
1,876円

日曜大工や園芸などの軽作業時に着用するめがねです。使用されているポリカーボネー...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • レンズ交換:
  • レンズ:
    PC
  • フレーム:
    ナイロン
  • フレーム色:
    グレー/オレンジ
  • 質量(g):
    27
  • 内容量:
    1個

型番

NY-3-GREEN 解除

Loading...

商品情報を表示

NY-3-GREEN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
レンズ色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NY-3-GREEN

NY-3-GREEN

グリーン
1個

5個

1,705( 1,876円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日曜大工や園芸などの軽作業時に着用するめがねです。
使用されているポリカーボネートレンズは有害な紫外放射をカットします。
しかも、耐衝撃性に優れ、軽量です。
【特長】
・ハードコートレンズ使用。
・JIS規格同等の耐衝撃性レンズ。
・テンプルの角度が調整できます(3段階)。
・紫外放射約100%カット。
・折りたたみ式のサイドシールド付きで横からのホコリ、光を防ぎます。サイドシールドはフレーム固定式です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽作業用メガネ NY-3の型番NY-3-GREENのページです。
型番NY-3-GREENに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽作業用メガネ NY-3

軽作業用メガネ NY-3

    保護メガネ SS-233N

    保護メガネ SS-233N

      保護メガネ SS-29

      保護メガネ SS-29

        一眼式保護メガネ 727NS

        一眼式保護メガネ 727NS

          一眼式保護メガネ SOG-1 NS

          一眼式保護メガネ SOG-1 NS

            トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

            トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

              ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

              ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

                一眼式保護メガネ 727S NS

                一眼式保護メガネ 727S NS

                  保護メガネ ストーム 1653701JP

                  保護メガネ ストーム 1653701JP

                    保護メガネ アイリス 1670001JP

                    保護メガネ アイリス 1670001JP

                      GREENCROSS 無気孔ゴーグル

                      GREENCROSS 無気孔ゴーグル

                        保護ゴーグル 208

                        保護ゴーグル 208

                          一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

                          一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 トーヨーセフティー ミドリ安全 日本光器製作所 三商 三商 アークランド グリーンクロス 日本光器製作所 トラスコ中山
                            通常価格 1,665円 4,264円 3,971円 2,350円 2,350円 1,819円 2,545円 1,410円 2,560円 2,240円 1,349円 6,988円 2,646円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   4日目   3日目   1日目   3日目   1日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ - - ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ
                            曇り止め - - - - - - - - - -
                            UVカット - - - -
                            レンズ交換 - - - - - - - - -
                            レンズ PC - - ポリカーボネート ポリカーボネート - - ポリカーボネート - - - ポリカーボネート -

                            軽作業用メガネ NY-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NY-3-CLEAR
                            NY-3-GOLDBROWN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            レンズ色 内容量

                            1,665円

                            ( 1,832円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            透明-

                            1,801円

                            ( 1,981円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            金茶-

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました