(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護メガネ SS-233N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS-233N-PC
保護メガネ SS-233N ホゴメガネ SS-233N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,264円
税込単価
4,690円

破片などの飛来物から眼を保護するためのめがねです。サイドシールドはテンプル後方...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • UVカット:
  • フレーム:
    メタル
  • フレーム色:
    シルバー
  • 質量(g):
    34
  • 内容量:
    1個

型番

SS-233N-PC 解除

Loading...

商品情報を表示

SS-233N-PC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
曇り止め
レンズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-233N-PC

PC
1個

1個

4,264( 4,690円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

破片などの飛来物から眼を保護するためのめがねです。
サイドシールドはテンプル後方から着脱可能です。
【PCレンズ】
・JIS規格同等品
・材質:ポリカーボネート
・特長:軽量で耐衝撃性に優れる。紫外放射約100%カット。
【PCFレンズ】
・JIS規格同等品
・材質:ポリカーボネート
・特長:軽量で耐衝撃性に優れる。レンズ両面に防曇加工。湿気の多い作業場などに最適。紫外放射約100%カット。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ SS-233Nの型番SS-233N-PCのページです。
型番SS-233N-PCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護メガネ SS-233N

保護メガネ SS-233N

    保護メガネ SS-29

    保護メガネ SS-29

      一眼式保護メガネ 727NS

      一眼式保護メガネ 727NS

        一眼式保護メガネ SOG-1 NS

        一眼式保護メガネ SOG-1 NS

          作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS

          作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS

            一眼式保護メガネ 727S NS

            一眼式保護メガネ 727S NS

              保護ゴーグル 208

              保護ゴーグル 208

                保護メガネ FC-5

                保護メガネ FC-5

                  保護ゴーグル FCアイピース GCV-80

                  保護ゴーグル FCアイピース GCV-80

                    保護ゴーグル 214・214FC

                    保護ゴーグル 214・214FC

                      軽作業用メガネ NY-3

                      軽作業用メガネ NY-3

                        保護ゴーグル 207FC

                        保護ゴーグル 207FC

                          保護ゴーグル 207FCV

                          保護ゴーグル 207FCV

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所
                            通常価格 4,264円 3,971円 2,350円 2,350円 4,711円 1,410円 6,988円 1,628円 2,249円 1,310円 1,665円 1,542円 1,788円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル 取付型メガネ ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ ゴーグル ゴーグル
                            UVカット -
                            フレーム メタル アセテート - - メタル - - - エラストマー ゴム ナイロン 軟質ビニール 軟質ビニール
                            フレーム色 シルバー ブラウン クリア クリア シルバー クリア クリア - グレー ブラック グレー/オレンジ ブラック ブラック
                            質量(g) 34 40 44 48 40~47 33 70 20 86 - 27 83 83

                            保護メガネ SS-233Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SS-233N-PCF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            曇り止め レンズ 内容量

                            4,478円

                            ( 4,926円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            PCF-

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました