(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接面 固定窓タイプ 610B

溶接面 固定窓タイプ 610B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,140円
税込単価
5,654円

【用途】溶接時に頭部の保護に使用できます。【特長】ヘルメットに取り付けて使用す...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

610B

1個

1個

5,140( 5,654円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接時に頭部の保護に使用できます。
【特長】
ヘルメットに取り付けて使用することができます。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質
610B溶接面ポリプロピレン

Loading...

610Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接面 固定窓タイプ 610Bの型番610Bのページです。
型番610Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接面 固定窓タイプ 610B

溶接面 固定窓タイプ 610B

    溶接面 固定窓タイプ 613B

    溶接面 固定窓タイプ 613B

      溶接面 開閉窓タイプ 610A

      溶接面 開閉窓タイプ 610A

        溶接面 開閉窓タイプ 613A

        溶接面 開閉窓タイプ 613A

          溶接面 固定窓タイプ 600B

          溶接面 固定窓タイプ 600B

            溶接面 開閉窓タイプ 600A

            溶接面 開閉窓タイプ 600A

              溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

              溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

                溶接面 固定窓タイプ 603B

                溶接面 固定窓タイプ 603B

                  溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

                  溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

                    液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

                    液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

                      溶接面 ハンドシールド 601

                      溶接面 ハンドシールド 601

                        溶接面 開閉窓タイプ PP-635

                        溶接面 開閉窓タイプ PP-635

                          液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

                          液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 スター電器製造 日本光器製作所 日本光器製作所 スター電器製造
                            通常価格 5,140円 5,140円 5,440円 5,440円 3,409円 3,663円 4,040円 3,250円 1,540円 1,760円 1,928円 2,420円 2,650円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   6日目   3日目~  
                            商品タイプ 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 - 溶接面 溶接面 -
                            材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - 硬質繊維 - ポリプロピレン - - - -
                            詳細タイプ 固定窓タイプ 固定窓タイプ 開閉窓タイプ 開閉窓タイプ 固定窓タイプ 開閉窓タイプ - 固定窓タイプ - - - 開閉窓タイプ -
                            質量(g) 297 288 362 355 367 417 377 393 271 - 271 320 -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 -

                            溶接面 固定窓タイプ 610Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました