(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接面 開閉窓タイプ 610A

溶接面 開閉窓タイプ 610A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,440円
税込単価
5,984円

安全帽取付タイプ(PP製)の溶接面です。【特長】・開閉窓タイプはプレートの付い...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

610A

1個

1個

5,440( 5,984円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全帽取付タイプ(PP製)の溶接面です。
【特長】
・開閉窓タイプはプレートの付いた窓を跳ね上げることで、作業箇所の確認を簡単に目視できます。特に溶接面を長時間着けたままの作業時に便利です

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 重量:362g
  • 材質:PP製
溶接面 開閉窓タイプ 610A 製品特長

外形図

溶接面 開閉窓タイプ 610A 外形図

カタログ

 

Loading...

610Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接面 開閉窓タイプ 610Aの型番610Aのページです。
型番610Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接面 開閉窓タイプ 610A

溶接面 開閉窓タイプ 610A

    溶接面 開閉窓タイプ 613A

    溶接面 開閉窓タイプ 613A

      溶接面 固定窓タイプ 613B

      溶接面 固定窓タイプ 613B

        溶接面 固定窓タイプ 610B

        溶接面 固定窓タイプ 610B

          溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

          溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

            溶接面 開閉窓タイプ 600A

            溶接面 開閉窓タイプ 600A

              液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

              液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

                溶接面 固定窓タイプ 600B

                溶接面 固定窓タイプ 600B

                  溶接面 開閉窓タイプ PP-635

                  溶接面 開閉窓タイプ PP-635

                    溶接面 固定窓タイプ 603B

                    溶接面 固定窓タイプ 603B

                      溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

                      溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

                        溶接面 ハンドシールド 601

                        溶接面 ハンドシールド 601

                          液晶式自動遮光溶接面ジドウメン

                          液晶式自動遮光溶接面ジドウメン

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 スター電器製造 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 スター電器製造
                            通常価格 5,440円 5,440円 5,140円 5,140円 4,040円 3,663円 1,760円 3,409円 2,420円 3,250円 1,540円 1,928円 9,840円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   3日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   3日目~   4日目  
                            商品タイプ 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 - 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面(液晶式)
                            材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン 硬質繊維 - - - - - ポリプロピレン - -
                            詳細タイプ 開閉窓タイプ 開閉窓タイプ 固定窓タイプ 固定窓タイプ - 開閉窓タイプ - 固定窓タイプ 開閉窓タイプ 固定窓タイプ - - -
                            質量(g) 362 355 288 297 377 417 - 367 320 393 271 271 -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 1個 1個 1個 -

                            溶接面 開閉窓タイプ 610Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました