(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接面 ハンドシールド 601

溶接面 ハンドシールド 601

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,928円
税込価格
2,121円

ファイバー紙を使用。電気絶縁性に優れ、耐水性にも備えています。ハンドシールドの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面
  • 質量(g):
    271
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1個

2個

1,928( 2,121円 )

3日目

1個

1個

1,928( 2,121円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ファイバー紙を使用。電気絶縁性に優れ、耐水性にも備えています。
ハンドシールドの溶接面です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 重量:271g
  • サイズ:225mm×315mm
  • 日本製

使用方法・使用事例

使用方法

溶接面 ハンドシールド 601 使用例

木製グリップ

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接面 ハンドシールド 601

溶接面 ハンドシールド 601

    溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

    溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

      溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

      溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

        溶接用遮光面 ハンドシールド

        溶接用遮光面 ハンドシールド

          溶接面 固定窓タイプ 603B

          溶接面 固定窓タイプ 603B

            溶接面 固定窓タイプ 613B

            溶接面 固定窓タイプ 613B

              溶接面 固定窓タイプ 600B

              溶接面 固定窓タイプ 600B

                溶接面 開閉窓タイプ 610A

                溶接面 開閉窓タイプ 610A

                  溶接面 固定窓タイプ 610B

                  溶接面 固定窓タイプ 610B

                    溶接用遮光面 ヘルメット面

                    溶接用遮光面 ヘルメット面

                      溶接面 開閉窓タイプ 613A

                      溶接面 開閉窓タイプ 613A

                        溶接面 開閉窓タイプ 600A

                        溶接面 開閉窓タイプ 600A

                          液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

                          液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 スター電器製造 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 スター電器製造 日本光器製作所 日本光器製作所 スター電器製造
                            通常価格 1,928円 1,540円 4,040円 4,700円 3,250円 5,140円 3,409円 5,440円 5,140円 7,228円 5,440円 3,663円 1,760円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 -
                            質量(g) 271 271 377 - 393 288 367 362 297 - 355 417 -
                            内容量 1個 1個 1個 - 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 -

                            溶接面 ハンドシールド 601のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト