(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,040円
税込単価
4,444円

【用途】溶接時に頭部の保護に使用できます。【特長】FRP製のため汚れに強く、高...

詳細情報を確認する

型番

602-HAND-SHIELD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

602-HAND-SHIELD

1個

1個

4,040( 4,444円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接時に頭部の保護に使用できます。
【特長】
FRP製のため汚れに強く、高い強度があります。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質
602-HAND-SHIELD溶接面硬質繊維

Loading...

602-HAND-SHIELDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602の型番602-HAND-SHIELDのページです。
型番602-HAND-SHIELDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

    溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

    溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

      溶接面 ハンドシールド 601

      溶接面 ハンドシールド 601

        溶接面 開閉窓タイプ 613A

        溶接面 開閉窓タイプ 613A

          溶接面 固定窓タイプ 613B

          溶接面 固定窓タイプ 613B

            溶接面 開閉窓タイプ 623-LEATHER

            溶接面 開閉窓タイプ 623-LEATHER

              溶接面 固定窓タイプ 610B

              溶接面 固定窓タイプ 610B

                保護プレート

                保護プレート

                  溶接面 開閉窓タイプ 610A

                  溶接面 開閉窓タイプ 610A

                    電気溶接用ゴーグル

                    電気溶接用ゴーグル

                      溶接用手持面

                      溶接用手持面

                        溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)

                        溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)

                          溶接面 固定窓タイプ 600B

                          溶接面 固定窓タイプ 600B

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 スリーエムジャパン 日本光器製作所 スター電器製造 トラスコ中山 トラスコ中山 日本光器製作所
                            通常価格 4,040円 1,540円 1,928円 5,440円 5,140円 11,600円 5,140円 1,928円 5,440円 1,810円 2,819円 5,250円 3,409円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目~   3日目   5日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 - 溶接面 遮光メガネ 溶接面 溶接面 溶接面
                            材質 硬質繊維 ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン - ポリプロピレン - 硬質繊維 ポリプロピレン -
                            質量(g) 377 271 271 355 288 293 297 - 362 - - - 367
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 - - - 1個

                            溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました