(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接面 開閉窓タイプ 623-LEATHER

溶接面 開閉窓タイプ 623-LEATHER

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11,600円 6,380円
税込単価
12,760円 7,018円

【用途】溶接時に頭部の保護に使用できます。【特長】頭部のベルトで調整ができ、牛...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面
  • 詳細タイプ:
    開閉窓タイプ
  • 質量(g):
    293
  • 内容量:
    1個

型番

623-LEATHER 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

623-LEATHER

1個

1個

11,600円

6,380

( 7,018円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接時に頭部の保護に使用できます。
【特長】
頭部のベルトで調整ができ、牛革製で顔にフィットします。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
623-LEATHER溶接面

Loading...

623-LEATHERで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接面 開閉窓タイプ 623-LEATHERの型番623-LEATHERのページです。
型番623-LEATHERに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接面 開閉窓タイプ 623-LEATHER

溶接面 開閉窓タイプ 623-LEATHER

    溶接面 開閉窓タイプ 610A

    溶接面 開閉窓タイプ 610A

      溶接面 固定窓タイプ 600B

      溶接面 固定窓タイプ 600B

        溶接面 開閉窓タイプ 613A

        溶接面 開閉窓タイプ 613A

          溶接面 固定窓タイプ 603B

          溶接面 固定窓タイプ 603B

            溶接面 開閉窓タイプ 600A

            溶接面 開閉窓タイプ 600A

              溶接面 固定窓タイプ 613B

              溶接面 固定窓タイプ 613B

                溶接面 固定窓タイプ 610B

                溶接面 固定窓タイプ 610B

                  樹脂蝶番タイプ防災面

                  樹脂蝶番タイプ防災面

                    溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

                    溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

                      溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

                      溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

                        保護プレート

                        保護プレート

                          溶接面用プレート 拡大プレート

                          溶接面用プレート 拡大プレート

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 スター電器製造 日本光器製作所 日本光器製作所 スリーエムジャパン 日本光器製作所
                            通常価格 11,600円 5,440円 3,409円 5,440円 3,250円 3,663円 5,140円 5,140円 4,050円 4,040円 1,540円 1,928円 1,440円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 その他 溶接面 溶接面 - 溶接面用プレート
                            詳細タイプ 開閉窓タイプ 開閉窓タイプ 固定窓タイプ 開閉窓タイプ 固定窓タイプ 開閉窓タイプ 固定窓タイプ 固定窓タイプ - - - - -
                            質量(g) 293 362 367 355 393 417 288 297 - 377 271 - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 - 1枚

                            溶接面 開閉窓タイプ 623-LEATHERのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました