(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接面 固定窓タイプ 613B

溶接面 固定窓タイプ 613B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,140円
税込単価
5,654円

【用途】溶接時に頭部の保護に使用できます。【特長】頭部のベルトで調整ができ、比...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

613B

1個

1個

5,140( 5,654円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接時に頭部の保護に使用できます。
【特長】
頭部のベルトで調整ができ、比重が軽いポリプロピレン製です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質
613B溶接面ポリプロピレン

Loading...

613Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接面 固定窓タイプ 613Bの型番613Bのページです。
型番613Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接面 固定窓タイプ 613B

溶接面 固定窓タイプ 613B

    溶接面 固定窓タイプ 610B

    溶接面 固定窓タイプ 610B

      溶接面 開閉窓タイプ 613A

      溶接面 開閉窓タイプ 613A

        溶接面 開閉窓タイプ 610A

        溶接面 開閉窓タイプ 610A

          溶接面 固定窓タイプ 603B

          溶接面 固定窓タイプ 603B

            溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

            溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

              溶接面 固定窓タイプ 600B

              溶接面 固定窓タイプ 600B

                溶接面 開閉窓タイプ 600A

                溶接面 開閉窓タイプ 600A

                  溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

                  溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

                    溶接面 ハンドシールド 601

                    溶接面 ハンドシールド 601

                      液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

                      液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

                        溶接用遮光面 ヘルメット面

                        溶接用遮光面 ヘルメット面

                          溶接面 開閉窓タイプ PP-635

                          溶接面 開閉窓タイプ PP-635

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 スター電器製造 スター電器製造 日本光器製作所
                            通常価格 5,140円 5,140円 5,440円 5,440円 3,250円 4,040円 3,409円 3,663円 1,540円 1,928円 1,760円 7,228円 2,420円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 - 溶接面 溶接面
                            材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - 硬質繊維 - - ポリプロピレン - - - -
                            詳細タイプ 固定窓タイプ 固定窓タイプ 開閉窓タイプ 開閉窓タイプ 固定窓タイプ - 固定窓タイプ 開閉窓タイプ - - - - 開閉窓タイプ
                            質量(g) 288 297 355 362 393 377 367 417 271 271 - - 320
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - 1個

                            溶接面 固定窓タイプ 613Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました