(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接面 開閉窓タイプ PP-635

溶接面 開閉窓タイプ PP-635

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,420円
税込単価
2,662円

【特長】・MP型やミゾ付型ヘルメットなど、多様なタイプのヘルメットに合わせて使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面
  • 詳細タイプ:
    開閉窓タイプ
  • 質量(g):
    320
  • 内容量:
    1個

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP-635

1個

1個

2,420( 2,662円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MP型やミゾ付型ヘルメットなど、多様なタイプのヘルメットに合わせて使える溶接面です
・溶接面の後方のバネを伸ばし、ヘルメットの後方に合わせて装着します。溶接面の内側にある溝にヘルメットの縁をはめ込むだけで使用可能です
・開閉窓タイプはプレートの付いた窓を跳ね上げることで、作業箇所の確認を簡単に目視できます。特に溶接面を長時間着けたままの作業時に便利です

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 重量:320g
  • 材質:PP製
  • 安全帽取付タイプ

外形図

溶接面 開閉窓タイプ PP-635 製品仕様

使用方法・使用事例

使用方法

溶接面 開閉窓タイプ PP-635 使用方法

面裏の溝にツバをはめバンドをまわし装着

カタログ

 

Loading...

PP-635で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接面 開閉窓タイプ PP-635の型番PP-635のページです。
型番PP-635に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接面 開閉窓タイプ PP-635

溶接面 開閉窓タイプ PP-635

    溶接面・防災面用取付金具 J型アダプター

    溶接面・防災面用取付金具 J型アダプター

      溶接面 開閉窓タイプ 613A

      溶接面 開閉窓タイプ 613A

        スピードグラス™ 9100用ヘッドバンドセット ヘッドバンド取り付け具

        スピードグラス™ 9100用ヘッドバンドセット ヘッドバンド取り付け具

          溶接面用プレート 拡大プレート

          溶接面用プレート 拡大プレート

            溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式

            溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式

              溶接面 開閉窓タイプ 610A

              溶接面 開閉窓タイプ 610A

                樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

                樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

                  スピードグラス™ 9100用ヘッドバンドセット ヘッドバンド

                  スピードグラス™ 9100用ヘッドバンドセット ヘッドバンド

                    溶接面 固定窓タイプ 610B

                    溶接面 固定窓タイプ 610B

                      溶接面 固定窓タイプ 600B

                      溶接面 固定窓タイプ 600B

                        樹脂蝶番タイプ防災面

                        樹脂蝶番タイプ防災面

                          溶接面 開閉窓タイプ 600A

                          溶接面 開閉窓タイプ 600A

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 スリーエムジャパン 日本光器製作所 トラスコ中山 日本光器製作所 スター電器製造 スリーエムジャパン 日本光器製作所 日本光器製作所 スター電器製造 日本光器製作所
                            通常価格 2,420円 950円 5,440円 1,991円 1,440円 5,760円 5,440円 5,420円 5,947円 5,140円 3,409円 4,050円 3,663円
                            通常出荷日 6日目   4日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 溶接面 その他 溶接面 その他 溶接面用プレート 溶接面(液晶式) 溶接面 その他 その他 溶接面 溶接面 その他 溶接面
                            詳細タイプ 開閉窓タイプ - 開閉窓タイプ - - - 開閉窓タイプ - - 固定窓タイプ 固定窓タイプ - 開閉窓タイプ
                            質量(g) 320 - 355 - - - 362 - - 297 367 - 417
                            内容量 1個 1組(2個) 1個 - 1枚 - 1個 - - 1個 1個 - 1個

                            溶接面 開閉窓タイプ PP-635のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました