(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接面 固定窓タイプ 600B

溶接面 固定窓タイプ 600B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,409円
税込単価
3,750円

【用途】溶接時に頭部の保護に使用できます。【特長】頭部にベルトを掛けるため、両...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面
  • 詳細タイプ:
    固定窓タイプ
  • 質量(g):
    367
  • 内容量:
    1個

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

600B

1個

1個

3,409( 3,750円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接時に頭部の保護に使用できます。
【特長】
頭部にベルトを掛けるため、両手での作業が行えます。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
600B溶接面

Loading...

600Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接面 固定窓タイプ 600Bの型番600Bのページです。
型番600Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接面 固定窓タイプ 600B

溶接面 固定窓タイプ 600B

    溶接面 固定窓タイプ 603B

    溶接面 固定窓タイプ 603B

      溶接面 開閉窓タイプ 600A

      溶接面 開閉窓タイプ 600A

        溶接面 固定窓タイプ 610B

        溶接面 固定窓タイプ 610B

          溶接面 固定窓タイプ 613B

          溶接面 固定窓タイプ 613B

            溶接面 開閉窓タイプ 610A

            溶接面 開閉窓タイプ 610A

              溶接面 開閉窓タイプ 613A

              溶接面 開閉窓タイプ 613A

                溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

                溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

                  溶接面 ハンドシールド 601

                  溶接面 ハンドシールド 601

                    溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

                    溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

                      溶接用遮光面 ヘルメット面

                      溶接用遮光面 ヘルメット面

                        液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

                        液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

                          液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

                          液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 スター電器製造 スター電器製造 スター電器製造
                            通常価格 3,409円 3,250円 3,663円 5,140円 5,140円 5,440円 5,440円 1,540円 1,928円 4,040円 7,228円 1,760円 2,650円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 - -
                            詳細タイプ 固定窓タイプ 固定窓タイプ 開閉窓タイプ 固定窓タイプ 固定窓タイプ 開閉窓タイプ 開閉窓タイプ - - - - - -
                            質量(g) 367 393 417 297 288 362 355 271 271 377 - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - -

                            溶接面 固定窓タイプ 600Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました