(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KAKUDAIPLATE+1.00
溶接面用プレート 拡大プレート ヨウセツヨウプレート

溶接面用プレート 拡大プレート KAKUDAIPLATE+1.00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,440円
税込単価
1,584円

【特長】・材質:ポリカーボネート。・色調:無色透明。【用途】・細かい手元作業を...

詳細情報を確認する

型番

KAKUDAIPLATE+1.00 解除

Loading...

KAKUDAIPLATE+1.00 の仕様・寸法情報

型番
度数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KAKUDAIPLATE+1.00

+1.00
1枚

2個

1,440( 1,584円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:ポリカーボネート。
・色調:無色透明。
【用途】
・細かい手元作業を快適にする。
・溶接時に遮光、カバープレートを併用して使用。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 度数:+1.00、+1.50、+2.00、+2.50、+3.00

使用方法・使用事例

使用方法

【プレートのセット順】

溶接面用プレート 拡大プレート 使用方法

カタログ

 

KAKUDAIPLATE+1.00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接面用プレート 拡大プレートの型番KAKUDAIPLATE+1.00のページです。
型番KAKUDAIPLATE+1.00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接面用プレート 拡大プレート

溶接面用プレート 拡大プレート

    樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

    樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

      遮光ゴーグル

      遮光ゴーグル

        溶接用遮光面 ヘルメット面

        溶接用遮光面 ヘルメット面

          透明プラスチックカバープレート

          透明プラスチックカバープレート

            スピードグラス™100V・SL用ヘッドバンドセット スウェットバンド

            スピードグラス™100V・SL用ヘッドバンドセット スウェットバンド

              溶接面 開閉窓タイプ PP-635

              溶接面 開閉窓タイプ PP-635

                二重防災面 遮光・クリア ヘルメット取付タイプ 遮光度#9

                二重防災面 遮光・クリア ヘルメット取付タイプ 遮光度#9

                  遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート

                  遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート

                    JIS遮光ポリカハードコートプレート

                    JIS遮光ポリカハードコートプレート

                      溶接面 開閉窓タイプ 610A

                      溶接面 開閉窓タイプ 610A

                        スピードグラス(TM)保護プレート

                        スピードグラス(TM)保護プレート

                          樹脂蝶番タイプ防災面

                          樹脂蝶番タイプ防災面

                            メーカー 日本光器製作所 スター電器製造 山本光学 スター電器製造 トラスコ中山 スリーエムジャパン 日本光器製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本光器製作所 スリーエムジャパン スター電器製造
                            通常価格 1,440円 5,420円 2,306円 7,228円 3,881円 1,063円 2,420円 9,953円 9,953円 14,143円 5,440円 1,798円 4,050円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 溶接面用プレート その他 遮光メガネ 溶接面 溶接面用プレート その他 溶接面 - - 溶接面用プレート 溶接面 溶接面用プレート その他
                            材質 ポリカーボネート - ポリカーボネート/曇り止めコート - ポリカーボネート - - - - ポリカーボネート/ハードコート ポリプロピレン ポリカーボネート -
                            用途 透明カバー その他 ガス切断 その他 透明カバー - - - - アーク溶接 - - その他
                            サイズ 縦50×横108(mm) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 - - - - - 1個 - - - 1個 - -

                            溶接面用プレート 拡大プレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KAKUDAIPLATE+1.50
                            KAKUDAIPLATE+2.00
                            KAKUDAIPLATE+2.50
                            KAKUDAIPLATE+3.00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            度数 内容量

                            1,440円

                            ( 1,584円 )
                            2個 -

                            3日目

                            +1.50-

                            1,440円

                            ( 1,584円 )
                            2個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            +2.00-

                            1,440円

                            ( 1,584円 )
                            2個 -

                            3日目

                            +2.50-

                            1,440円

                            ( 1,584円 )
                            2個 -

                            3日目

                            +3.00-

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました