(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリネックス ハンドロールタオル 200mm×129.5m 360カット×12ロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリネックス ハンドロールタオル 200mm×129.5m 360カット×12ロール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,589円
税込単価
17,148円

【特長】・キンバリークラーク独自製法で1枚で十分拭き取れる抜群の吸収力の厚手シ...

詳細情報を確認する

型番

61-0407-27 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0407-27

1個

15,589( 17,148円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キンバリークラーク独自製法で1枚で十分拭き取れる抜群の吸収力の厚手シートです。
【商品仕様】
・ケース入数:12ロール(360カット)
・製品サイズ:200mm×129.5m
・素材:パルプ+再生紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリネックス ハンドロールタオル 200mm×129.5m 360カット×12ロールの型番61-0407-27のページです。
型番61-0407-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリネックス ハンドロールタオル 200mm×129.5m 360カット×12ロール

クリネックス ハンドロールタオル 200mm×129.5m 360カット×12ロール

    スコット ハンドロールタオル 200mm×243.5m 700カット×12ロール

    スコット ハンドロールタオル 200mm×243.5m 700カット×12ロール

      コンフォートサービスタオル200SD 220×230mm 200枚×30パック

      コンフォートサービスタオル200SD 220×230mm 200枚×30パック

        218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)

        218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)

          キムタオル ポップアップ ツイン ホワイト 61401 300枚×4

          キムタオル ポップアップ ツイン ホワイト 61401 300枚×4

            ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

            ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

              リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束

              リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束

                エルフォーレ ペーパータオル ダブル 中判 200組×30 623043

                エルフォーレ ペーパータオル ダブル 中判 200組×30 623043

                  エルヴェール ペーパータオル エコダブル 小判 200組×42 703364

                  エルヴェール ペーパータオル エコダブル 小判 200組×42 703364

                    エルヴェール ペーパータオル エコダブル 中判 200組×30 703207

                    エルヴェール ペーパータオル エコダブル 中判 200組×30 703207

                      コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック

                      コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック

                        クリーンテックス レギュラー200 30束

                        クリーンテックス レギュラー200 30束

                          プロワイプ・ソフトタフタオル 380×280mm 未晒帯止め四ッ折り

                          プロワイプ・ソフトタフタオル 380×280mm 未晒帯止め四ッ折り

                            メーカー アズワン アズワン アズワン エスコ 三商 ケニス 小津産業 三商 三商 三商 アズワン トーヨ アズワン
                            通常価格 15,589円 20,177円 9,120円 304円 14,000円 26,728円 18,012円 8,000円 7,500円 6,400円 8,708円 10,100円 11,280円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 12日目   4日目   7日目   9日目   7日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能

                            クリネックス ハンドロールタオル 200mm×129.5m 360カット×12ロールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました