(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステリシーツ(滅菌用包装紙)ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステリシーツ(滅菌用包装紙)ホワイト

通常価格(税別)
18,092円 ~ 23,891円
税込価格
19,901円 ~ 26,280円

【仕様】・強度と柔軟性、ドレープ性を兼ね備えたラッピング材です。・色:ホワイト

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    滅菌用包装紙
  • 色:
    ホワイト

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
1200
100枚

1個

18,092( 19,901円 )

7日目

600
600
500枚

1個

21,958( 24,154円 )

10日目

900
900
250枚

1個

23,891( 26,280円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・強度と柔軟性、ドレープ性を兼ね備えたラッピング材です。
・色:ホワイト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステリシーツ(滅菌用包装紙)ホワイト

ステリシーツ(滅菌用包装紙)ホワイト

    ステリシーツ(滅菌用包装紙)グリーン

    ステリシーツ(滅菌用包装紙)グリーン

      ステリシーツ(滅菌用包装紙)ブルー

      ステリシーツ(滅菌用包装紙)ブルー

        シリコーンマット S/L

        シリコーンマット S/L

          滅菌缶 RSシリーズ

          滅菌缶 RSシリーズ

            メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス
            通常価格 18,092円 26,829円 19,639円 12,610円 6,984円
            通常出荷日 7日目~   7日目   7日目~   11日目   4日目~  
            商品タイプ その他 その他 その他 その他 滅菌缶
            詳細タイプ 滅菌用包装紙 滅菌用包装紙 滅菌用包装紙 - -
            ホワイト グリーン ブルー - -

            ステリシーツ(滅菌用包装紙)ホワイトのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            滅菌バッグカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました