(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステリシーツ(滅菌用包装紙)グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0185-28
ステリシーツ(滅菌用包装紙)グリーン メッキンヨウホウソウシグリーン NW-600

通常単価(税別)
31,237円
税込単価
34,361円

【仕様】・強度と柔軟性、ドレープ性を兼ね備えたラッピング材です。・色:グリーン

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    滅菌用包装紙
  • 色:
    グリーン

型番

61-0185-28 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0185-28 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0185-28

600
600
400枚

1個

31,237( 34,361円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・強度と柔軟性、ドレープ性を兼ね備えたラッピング材です。
・色:グリーン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステリシーツ(滅菌用包装紙)グリーンの型番61-0185-28のページです。
型番61-0185-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステリシーツ(滅菌用包装紙)グリーン

ステリシーツ(滅菌用包装紙)グリーン

    ステリシーツ(滅菌用包装紙)ブルー

    ステリシーツ(滅菌用包装紙)ブルー

      ステリシーツ(滅菌用包装紙)ホワイト

      ステリシーツ(滅菌用包装紙)ホワイト

        滅菌ロールバッグ(オートクレーブ/EOガス両用) HMシリーズ

        滅菌ロールバッグ(オートクレーブ/EOガス両用) HMシリーズ

          簡易滅菌用パウチ

          簡易滅菌用パウチ

            メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン
            通常価格 26,829円 19,639円 18,092円 15,035円 5,000円
            通常出荷日 7日目   7日目~   7日目~   7日目~   1日目   当日出荷可能
            商品タイプ その他 その他 その他 滅菌用袋 滅菌用袋
            詳細タイプ 滅菌用包装紙 滅菌用包装紙 滅菌用包装紙 - -
            グリーン ブルー ホワイト - -

            ステリシーツ(滅菌用包装紙)グリーンのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-0185-27
            61-0185-29
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            (mm)
            奥行
            (mm)
            内容量

            31,237円

            ( 34,361円 )
            1個 -

            7日目

            12001200100枚

            26,829円

            ( 29,512円 )
            1個 -

            7日目

            900900150枚

            滅菌バッグカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました