(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバーグラス保護めがね

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0176-44
オーバーグラス保護めがね オーバーグラスホゴメガネ NO.331

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,760円
税込単価
1,936円

オーバーグラス保護めがねです。【型番61-0176-44】サイズ:W158×H...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 61-0176-44の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    61-0176-95の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

型番

61-0176-44 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0176-44 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
曇り止め
仕様
サイズ
レンズ
テンプル&クッションカラー
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0176-44

-
-
W158×H65×D168mm
PET(ハードコート)
-
-

1個

1,760( 1,936円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オーバーグラス保護めがねです。
【型番61-0176-44】
サイズ:W158×H65×D168mm
レンズ:PET(ハードコート)
【型番61-0176-45】
サイズ:W158×H64×D169mm
レンズ:PET(ハードコート)
【型番61-0176-84】
サイズ:W158×H65×D150mm
レンズ:PET-AF(ハードコート&くもり止め)
テンプル&クッションカラー:ブルー
【型番61-0176-85】
サイズ:W158×H64×D169mm
レンズ:PET-AF(ハードコート&くもり止め)
【型番61-0176-95】
サイズ:W163×H65×D168mm
レンズ:PET-AF(ハードコート&くもり止め)
カラー:クリアー
詳細:テンプル角度調整可能

(i)ご注意

  • 61-0176-44の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    61-0176-95の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オーバーグラス保護めがねの型番61-0176-44のページです。
型番61-0176-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバーグラス保護めがね

オーバーグラス保護めがね

    保護メガネ 1眼型

    保護メガネ 1眼型

      一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

      一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

        OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)

        OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)

          一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

          一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

            保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

            保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

              ウェルディンググラス WG-11

              ウェルディンググラス WG-11

                一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ) TSG-440-AC

                一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ) TSG-440-AC

                  AXE オーバーサングラス(偏光)SG-605P

                  AXE オーバーサングラス(偏光)SG-605P

                    保護めがね 337SB PET-AF

                    保護めがね 337SB PET-AF

                      保護メガネ ブームシール(ガスケット・調整機能付)

                      保護メガネ ブームシール(ガスケット・調整機能付)

                        保護メガネ bolle

                        保護メガネ bolle

                          保護めがね(ゲストグラス)

                          保護めがね(ゲストグラス)

                            メーカー アズワン ナカニシ トラスコ中山 OTOS トラスコ中山 理研オプテック SK-11 トラスコ中山 AXE ケニス ブッシュネル アズワン ケニス
                            通常価格 1,320円 3,483円 660円 1,929円 1,131円 2,816円 1,640円 1,131円 9,514円 2,067円 2,523円 2,600円 936円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   9日目   3日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - - 二眼型メガネ 二眼型メガネ -
                            規格 JIS JIS - - JIS JIS - - - - ANSI ANSI -

                            オーバーグラス保護めがねのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0176-45
                            61-0176-84
                            61-0176-85
                            61-0176-95
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            曇り止め 仕様 サイズ レンズ テンプル&クッションカラー カラー

                            1,320円

                            ( 1,452円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            --W158×H64×D169mmPET(ハードコート)--

                            1,760円

                            ( 1,936円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -W158×H65×D150mmPET-AF(ハードコート)ブルー-

                            1,760円

                            ( 1,936円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            -W158×H64×D169mmPET-AF(ハードコート)--

                            3,080円

                            ( 3,388円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            テンプル角度調整可能W163×H65×D168mmPET-AF(ハードコート)-クリアー

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました