(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEWラックワイプ HD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0085-62
NEWラックワイプ HD NEWラックワイプ ゴクボソセンイフショクフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,492円
税込単価
48,941円

【特長】・特殊分割繊維を高圧水流で分割した極細繊維不織布に、汚れ落とし効果の高...

詳細情報を確認する

  • 入数:
    300枚/個×4個
  • サイズ:
    200×260mm連続取出し
  • 含浸成分:
    界面活性剤

型番

61-0085-62 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0085-62 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0085-62

バケツ付

1個

44,492( 48,941円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊分割繊維を高圧水流で分割した極細繊維不織布に、汚れ落とし効果の高い界面活性剤を使用しており、インキ・カーボン・油煙・粘着剤の跡まで落とします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NEWラックワイプ HDの型番61-0085-62のページです。
型番61-0085-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEWラックワイプ HD

NEWラックワイプ HD

    NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001B 300枚×4個

    NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001B 300枚×4個

      NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001R 300枚×4個

      NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001R 300枚×4個

        NEWラックワイプ WU

        NEWラックワイプ WU

          NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002B 300枚×4個

          NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002B 300枚×4個

            NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002R 300枚×4個

            NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-9002R 300枚×4個

              NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-1002P 30枚×20パック

              NEWラックワイプ 極細繊維不織布 WU-1002P 30枚×20パック

                エリエール ソフトワイパー S200

                エリエール ソフトワイパー S200

                  マットクリーナー

                  マットクリーナー

                    アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                    アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                      キムワイプ 3-768シリーズ

                      キムワイプ 3-768シリーズ

                        小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                        小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                          250x330mm 工業用ワイパー(詰替え用/200枚)

                          250x330mm 工業用ワイパー(詰替え用/200枚)

                            メーカー アズワン 旭化成 旭化成 アズワン 旭化成 旭化成 旭化成 三商 ケニス アズワン ケニス 小津産業 エスコ
                            通常価格 39,710円 44,492円 37,645円 19,813円 44,492円 37,645円 20,900円 15,839円 1,890円 24,379円 210円 24,379円 4,240円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目~   12日目   10日目   8日目   3日目   11日目   8日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            入数 300枚/個×4個 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 200×260mm連続取出し - - 200×260mm連続取出し - - - - - - - - -
                            含浸成分 界面活性剤 - - 変性エタノール100% - - - - - - - - -

                            NEWラックワイプ HDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0085-63
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細

                            39,710円

                            ( 43,681円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました