(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルパス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0085-38
アルパス アルパスミニ140 95マイX12フクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,600円
税込単価
19,360円

【特長】・ケバ立ちが極めて少ない長繊維セルロース100%の不織布を使用、液剤は...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    140×300mm連続取出し

型番

61-0085-38 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0085-38 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0085-38

95枚/個×12個

1個

17,600( 19,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケバ立ちが極めて少ない長繊維セルロース100%の不織布を使用、液剤は手にやさしいミナコースAPを使用した除菌ウェットクロスです
・食品・清掃関係従事者の手指の除菌に
・食品関係の工場内、バックヤード内での拭き取り作業、衛生管理に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルパスの型番61-0085-38のページです。
型番61-0085-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルパス

アルパス

    241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)

    241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)

      アルパスウェット用容器 2個入

      アルパスウェット用容器 2個入

        250x330mm 工業用ワイパー(詰替え用/200枚)

        250x330mm 工業用ワイパー(詰替え用/200枚)

          279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12

          279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12

            工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

            工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

              ワイパーホルダー

              ワイパーホルダー

                液体漏洩対策キット KIT367

                液体漏洩対策キット KIT367

                  250x330mm 工業用ワイパー(200枚)

                  250x330mm 工業用ワイパー(200枚)

                    キムワイプシングルホルダー

                    キムワイプシングルホルダー

                      キムワイプ S-200

                      キムワイプ S-200

                        280x239mm 工業用ワイパー(中厚)

                        280x239mm 工業用ワイパー(中厚)

                          キッチンクロス

                          キッチンクロス

                            メーカー アズワン エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ アズワン 東京硝子器械 エスコ アズワン 日本製紙クレシア エスコ 東京メディカル
                            通常価格 17,600円 3,870円 5,100円 4,240円 2,600円 8,031円 5,613円 20,135円 5,510円 8,300円 7,091円 990円 946円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                            サイズ 140×300mm連続取出し - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0085-53
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数

                            19,800円

                            ( 21,780円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            300枚/巻×6巻

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました