(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS平栓 CL0641シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TS平栓 CL0641シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,900円
税込単価
2,090円

【商品仕様】・TS平栓、CL0641シリーズです・ホウケイ酸硝子1級(JR-1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • タイプ:
    平栓
  • 摺合せ:
    普通摺合 TS29/32
  • 商品詳細種別:
    29/32

型番

61-0054-01 解除

Loading...

商品仕様

【型番:61-0054-01】
・平栓
・普通摺合 TS29/32

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0054-01

1個

1,900( 2,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・TS平栓、CL0641シリーズです
・ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS平栓 CL0641シリーズの型番61-0054-01のページです。
型番61-0054-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS平栓 CL0641シリーズ

TS平栓 CL0641シリーズ

    TS三ツ口フラスコ 100mL CL0080-1シリーズ

    TS三ツ口フラスコ 100mL CL0080-1シリーズ

      TS蒸留受器 CL0803シリーズ

      TS蒸留受器 CL0803シリーズ

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 1,900円 17,000円 35,283円
        通常出荷日 1日目   19日目~   19日目  
        商品タイプ その他 フラスコ類 -
        タイプ 平栓 - -
        摺合せ 普通摺合 TS29/32 - -
        商品詳細種別 29/32 - -

        TS平栓 CL0641シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました