(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,070円
税込単価
8,877円

【特長】・2枚重ねで厚さと吸水性に優れています。・牛乳パックリサイクルパルプ配...

詳細情報を確認する

型番

5-5057-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-5057-03

3個

8,070( 8,877円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚重ねで厚さと吸水性に優れています。
・牛乳パックリサイクルパルプ配合で肌にも環境にもやさしいソフトタイプです。
【商品仕様】
・型番:37030
・シートサイズ(mm):170×218
・入数:1ケース(200組/袋×36袋入)
・材質:リサイクルパルプ(牛乳パック)配合
・個装サイズ:218×87×75mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)の型番5-5057-03のページです。
型番5-5057-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)

クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)

    レシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(8-1667-03)

    レシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(8-1667-03)

      コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック

      コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック

        エリエール ソフトタオル ホワイト 帯どめ 50枚×24 703144

        エリエール ソフトタオル ホワイト 帯どめ 50枚×24 703144

          キムタオルホワイト 61030

          キムタオルホワイト 61030

            218x230mm ハンドタオル(滅菌処理)

            218x230mm ハンドタオル(滅菌処理)

              クリーンテックスエコノミー

              クリーンテックスエコノミー

                工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm

                工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm

                  キムタオル ポップアップ ツイン ホワイト 61401 300枚×4

                  キムタオル ポップアップ ツイン ホワイト 61401 300枚×4

                    エリエール ソフトスーパーワイパー S132 132組×36 703130

                    エリエール ソフトスーパーワイパー S132 132組×36 703130

                      エルフォーレ ペーパータオル ダブル 中判 200組×30 623043

                      エルフォーレ ペーパータオル ダブル 中判 200組×30 623043

                        (小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)

                        (小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)

                          クリーンテックスレギュラー

                          クリーンテックスレギュラー

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 三商 ケニス エスコ アズワン エスコ 三商 三商 三商 アズワン アズワン
                            通常価格 8,070円 280円 8,708円 13,200円 652円 1,090円 9,934円 1,689円 14,000円 15,480円 8,000円 690円 9,378円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 12日目   4日目   9日目   1日目   1日目  

                            クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            トイレのハンドタオルや部品拭きに使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/04/12
                            トイレのハンドタオルやアルコールで機械部品を拭く紙タオルに、このクレシアEFハンドタオルを使用しています。昔は、凹凸があって使いやすいペーパータオルを使っていましたが、販売終了になったようで、今はこのハンドタオルを使っています。使うときに、紙粉などはでません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました