(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドア用表示ステッカー 863シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-4653-01
ドア用表示ステッカー 863シリーズ【1~2個入り】 ドアヨウヒョウジステッカー オス/PUSH 60X60

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
766円
税込単価
843円

【特長】・蓄光性で停電時でも、ドアの場所、ドアの引く・押すが一目でわかります。

詳細情報を確認する

型番

3-4653-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-4653-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
サイズ
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-4653-01

おす/PUSH
60×60
863-680

5パック

2個入り

766( 843円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光性で停電時でも、ドアの場所、ドアの引く・押すが一目でわかります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドア用表示ステッカー 863シリーズの型番3-4653-01のページです。
型番3-4653-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドア用表示ステッカー 863シリーズ

ドア用表示ステッカー 863シリーズ

    光 無地板一つ穴  L70×W30

    光 無地板一つ穴 L70×W30

      蓄光シート

      蓄光シート

        仙台銘板 ワンタッチガードレール用簡易矢印板

        仙台銘板 ワンタッチガードレール用簡易矢印板

          メーカー アズワン マイスト 仙台銘板
          通常価格 766円 86円 747円 4,111円
          通常出荷日 1日目   4日目   2日目   1日目  
          形状 角型 - - -
          仕様 蓄光タイプ - - -
          材質(本体) 蓄光ステッカー - - -
          取付仕様 ステッカー - - -
          入数 1組(2枚入) - - -

          ドア用表示ステッカー 863シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-4654-01
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          表示内容 サイズ メーカー型番

          990円

          ( 1,089円 )
          5個 あり

          1日目

          ひく/PULL60×60863-682

          避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました