(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-4651-03
高輝度蓄光テープ 824シリーズ コウキドチクコウテープ 50MMX1M 824-503

高輝度蓄光テープ 824シリーズ 3-4651-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,303円
税込単価
3,633円

【特長】・初期輝度が高く、時間の経過に伴う輝度の減退も緩やかです。

詳細情報を確認する

  • 文字内容:
    (文字なし)
  • 色:
    グリーン
  • テープ長さ(m):
    1
  • テープ厚(mm):
    0.4
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 蓄光部分のりん高輝度:
    10分後:210mcd/mm2以上、20分後:100mcd/mm2以上、60分後:30mcd/mm2以上
  • 材質:
    蓄光フィルム

型番

3-4651-03 解除

Loading...

3-4651-03 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-4651-03

50
824-503

2個

3,303( 3,633円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・初期輝度が高く、時間の経過に伴う輝度の減退も緩やかです。

Loading...

3-4651-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度蓄光テープ 824シリーズの型番3-4651-03のページです。
型番3-4651-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高輝度蓄光テープ 824シリーズ

高輝度蓄光テープ 824シリーズ

    蛍光テープ

    蛍光テープ

      蓄光矢印ステッカー 824シリーズ

      蓄光矢印ステッカー 824シリーズ

        No.5048蛍光反射テープ(イエロー)

        No.5048蛍光反射テープ(イエロー)

          蓄光シート

          蓄光シート

            反射テープ レフテープ ホワイト・イエロー

            反射テープ レフテープ ホワイト・イエロー

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン マイスト キャットアイ
              通常価格 1,540円 323円 919円 500円 747円 360円
              通常出荷日 8日目   1日目~   8日目~   19日目   2日目   1日目~  
              文字内容 (文字なし) - - - - -
              グリーン - - - - -
              テープ長さ(m) 1 - - - - -
              テープ厚(mm) 0.4 - - - - -
              粘着/非粘着 粘着 - - - - -

              高輝度蓄光テープ 824シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-4651-01
              3-4651-02
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              テープ幅
              (mm)
              商品コード

              1,540円

              ( 1,694円 )
              2個 あり

              8日目

              20824-501

              1,651円

              ( 1,816円 )
              2個 あり

              8日目

              25824-502

              標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました